BC 107,6 DKL R BK
-
Крышка корпуса
2200722
Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880, Крышка с фиксатором (несъемная), ширина: 107,6 мм, высота: 45 мм, глубина: 8 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Тип изделия | Крышка |
Тип корпуса | Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880 |
Серия корпусов | BC |
Серия изделий | BC 107,6.. |
Количество (Соединительные отверстия) | 0 |
Исполнение | Крышка с фиксатором (несъемная) |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Ширина | 107,6 мм |
Высота | 45 мм |
Глубина | 8 мм |
Цвет (Корпус) | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PC |
Качество поверхности | необработанная |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 95 % |
Тип монтажа | Фиксирование на верхней части корпуса |
Форма упаковки | Картонная упаковка |
Номер артикула | 2200722 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | ACH |
Ключ изделия | ACHBAB |
GTIN | 4046356661218 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 13,87 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 13,87 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - Верхняя часть корпуса 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Верхняя часть корпуса 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Верхняя часть корпуса 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Верхняя часть корпуса 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Верхняя часть корпуса 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Верхняя часть корпуса 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Верхняя часть корпуса 1065104
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Верхняя часть корпуса 1066143
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Верхняя часть корпуса 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Верхняя часть корпуса 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Верхняя часть корпуса 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Верхняя часть корпуса 1163398
-
BC 107,6 OT U11 YE - Верхняя часть корпуса 1163766
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Верхняя часть корпуса 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Верхняя часть корпуса 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Верхняя часть корпуса 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Верхняя часть корпуса 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Верхняя часть корпуса 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Верхняя часть корпуса 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Верхняя часть корпуса 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Верхняя часть корпуса 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Верхняя часть корпуса 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Верхняя часть корпуса 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Верхняя часть корпуса 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Верхняя часть корпуса 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Верхняя часть корпуса 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Верхняя часть корпуса 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Верхняя часть корпуса 2896089
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Нижняя часть корпуса 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Нижняя часть корпуса 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Нижняя часть корпуса 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Нижняя часть корпуса 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Нижняя часть корпуса 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Защитный колпачок 1252176
-
HBUS-B SET BK - Защитный колпачок 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Штыревая планка 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Штыревая планка 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Штыревая планка 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Штыревая планка 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Защёлка для рейки 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Пленочная клавиатура 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Пленочная клавиатура 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Радиатор 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Радиатор 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Радиатор 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Радиатор 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Радиатор 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Комплект винтов 1756991
Преимущества для вас
Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
Индивидуальная онлайн-конфигурация для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку или на стену
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Монтаж без инструмента
В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
Соответствие стандарту DIN EN 43880
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс