BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP
-
Нижняя часть корпуса
1749649
Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880, Нижняя часть корпуса без защелки, ширина: 107,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, цвет: серый (аналогично RAL 7042), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
| Тип корпуса | Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880 |
| Тип корпуса | Модульные корпуса для монтажа в зданиях |
| Серия корпусов | BC |
| Серия изделий | BC 107,6.. |
| Макс. число контактов | 0) |
| Имеется вентиляционное отверстие | нет |
| Чертеж |
|
| Ширина | 107,6 мм |
| Высота | 89,7 мм |
| Глубина | 48,9 мм |
| Горизонтальный шаг | 6 TE |
| Дизайн печатных плат | |
| Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
| Цвет (Нижняя часть корпуса) | серый (RAL 7042) |
| Материал Нижняя часть корпуса | PC |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| CTI согласно МЭК 60112 | < 400 |
| Качество поверхности | необработанная |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
| Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытание нитью накала | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Температура | 850 °C |
| Время воздействия | 30 c |
| Механическая прочность / испытательный барабан | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Высота падения | 50 cм |
| Частота | 50 |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 15г |
| Продолжительность удара | 11 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Спецификации по испытанию | VDMA 24364:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Степень защиты (код IP) | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Результат, степень защиты IP-код | IP20 |
| Условия окружающей среды | |
| Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 95 % |
| Количество креплений печатной платы | 9 |
| Тип крепления печатной платы | Защелка-фиксатор |
| Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажной рейке / настенный монтаж |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Тип упаковки | Картон |
| Номер артикула | 1749649 |
| Упаковочная единица | 80 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 80 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | ACH |
| Ключ изделия | ACHBAA |
| GTIN | 4067923313743 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 40,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 84879090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
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
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Верхняя часть корпуса 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Верхняя часть корпуса 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Верхняя часть корпуса 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Верхняя часть корпуса 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Верхняя часть корпуса 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Верхняя часть корпуса 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Верхняя часть корпуса 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Верхняя часть корпуса 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Верхняя часть корпуса 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Верхняя часть корпуса 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Верхняя часть корпуса 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Верхняя часть корпуса 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Верхняя часть корпуса 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Верхняя часть корпуса 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Верхняя часть корпуса 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Верхняя часть корпуса 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Верхняя часть корпуса 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Верхняя часть корпуса 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Верхняя часть корпуса 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Верхняя часть корпуса 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Верхняя часть корпуса 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Верхняя часть корпуса 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Верхняя часть корпуса 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Верхняя часть корпуса 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Верхняя часть корпуса 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Крышка корпуса 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Крышка корпуса 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Крышка корпуса 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Крышка корпуса 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Защитный колпачок 1252176
-
HBUS-B SET BK - Защитный колпачок 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Штыревая планка 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Штыревая планка 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Штыревая планка 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Защёлка для рейки 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Пленочная клавиатура 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Пленочная клавиатура 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Радиатор 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Радиатор 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Радиатор 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Радиатор 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Радиатор 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Комплект винтов 1756991
Преимущества для вас
Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
Индивидуальная онлайн-конфигурация для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку или на стену
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Монтаж без инструмента
В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
Соответствие стандарту DIN EN 43880