cULus Recognized
ID допуска: E118976-20090923| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 В | 2 A | |||
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, цвет: черный, номинальный ток: 3 A (Суммарный ток макс. 25 A), расчетное напряжение (III/2): 30 В, полюсов: 16, cемейство изделий: BC 107,6.., размер шага: 2,54 мм, монтаж: Установка на монтажную рейку, блокировка: без
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 В | 2 A | |||