PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54
-
Штыревая планка
1252180
Штыревая планка, цвет: черный, номинальный ток: 3 A (на контакт), расчетное напряжение (III/2): 100 В, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 9, количество рядов: 1, полюсов: 9, количество точек подсоединения: 9, cемейство изделий: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, размер шага: 2,54 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 6,3 мм, блокировка: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Штыревая планка |
Серия изделий | PSTD 0,65X0,65/..-1-V |
Конструкция | Штыревая планка |
Полюсов | 9 |
Размер шага | 2,54 мм |
Количество точек подключения | 9 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 9 |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 3 A (на контакт) |
Проходное сопротивление | 35,7 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 60 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 1,5 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 100 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 1,5 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 150 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 1,5 кВ |
Тип монтажа | THR пайка |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Данные о материале - контакт | |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | полностью позолоченные |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | черный (9005) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Чертеж |
|
Размер шага | 2,54 мм |
Ширина [w] | 22,86 мм |
Высота [h] | 12,1 мм |
Длина [l] | 2,5 мм |
Длина вывода под пайку [P] | 6,3 мм |
Размеры штыря | 0,635 x 0,635 мм |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Группа изоляционного материала | I |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 60 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 1,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 0,8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 1,6 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 100 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 1,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 0,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 0,71 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 150 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 1,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 0,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 0,8 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 20 м/c² |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 1,75 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 35,7 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 35,7 мΩ |
Циклы установки | 25 |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 0,84 кВ |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 150 м/c² |
Продолжительность удара | 11 мс |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1252180 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Код продажи | ACH |
Ключ изделия | ACHBBZ |
GTIN | 4063151359386 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,554 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,42 g |
Номер таможенного тарифа | 85366930 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HBUS8 53,6-8P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1249064
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1249065
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1249066
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1252173
Преимущества для вас
Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс