The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

HBUS8 35,6-8P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
1249063

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, цвет: черный, номинальный ток: 3 A (на контакт), расчетное напряжение (III/2): 100 В, количество потенциалов: 8, полюсов: 8, cемейство изделий: BC 35,6.., размер шага: 2,54 мм, монтаж: Установка на монтажную рейку, блокировка: без

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Экономящий пространство монтаж под корпусом на несущей рейке
Быстра связь модуль - модуль без дополнительной кабельной разводки
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку для любой ширины