PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Штыревая планка
2200700

тип монтажа THR пайка
Форма упаковки в картонной коробке

Штыревая планка, цвет: черный, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 18, количество рядов: 2, полюсов: 18, количество точек подсоединения: 18, cемейство изделий: PSTD 0,65X0,65/..-V, размер шага: 2,54 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,5 мм, блокировка: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Подходят для пайки волной и оплавлением припоя