Укомплектованные печатные платы и подходящая технология подключения позволяют дооснащать и паять платы за одну операцию. Используйте в приложениях клеммы для печатной платы с винтовым зажимом или зажимом push-in на двух уровнях подключения, а также штекерные клеммы на трех уровнях подключения. Быстрый монтаж корпуса для установки на монтажную рейку достигается благодаря использованию метода фиксации.
Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с контактом FE, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно