Модульные корпуса для электроники ME

Модульные корпуса для электроники ME в удобной форме стакана

С помощью модульных корпусов для электроники серии ME укомплектованные печатные платы быстро превращаются в электронные модули. Различные технологии подключения, шинные соединители и модульная конструкция позволяют добиться нужной конструкции устройств для любого приложения. Модульные корпуса в форме стакана позволяют создавать разнообразные решения для передачи сигналов, питания и данных.

Go to Product Detail Page for item 2907224
ME 35 UTG/FE GN - Нижняя часть корпуса
ME 35 UTG/FE GN - Нижняя часть корпуса
2907224

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с 2 контактами FE, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 35,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 1154706
ME 22,5 F-UT/FE BK - Нижняя часть корпуса
ME 22,5 F-UT/FE BK - Нижняя часть корпуса
1154706

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой и контактом FE, плоская конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 84,8 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 2908427
ME 22,5 UTG BK - Нижняя часть корпуса
ME 22,5 UTG BK - Нижняя часть корпуса
2908427

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 2202888
ME 35 UTG/FE1 KMGY - Нижняя часть корпуса
ME 35 UTG/FE1 KMGY - Нижняя часть корпуса
2202888

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с контактом FE, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 35,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 2735522
ME 45 UT BK - Нижняя часть корпуса
ME 45 UT BK - Нижняя часть корпуса
2735522

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 2708009
ME 22,5 SF-UT GN - Нижняя часть корпуса
ME 22,5 SF-UT GN - Нижняя часть корпуса
2708009

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, суперплоская конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 44,3 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 2906791
ME 12,5 UT/FE GN - Нижняя часть корпуса
ME 12,5 UT/FE GN - Нижняя часть корпуса
2906791

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с контактом FE, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 12,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 2906762
ME 12,5 UTG GN - Нижняя часть корпуса
ME 12,5 UTG GN - Нижняя часть корпуса
2906762

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 12,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 2853802
ME 45 UTG KMGY - Нижняя часть корпуса
ME 45 UTG KMGY - Нижняя часть корпуса
2853802

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Go to Product Detail Page for item 2854571
ME 35 UT/FE KMGY - Нижняя часть корпуса
ME 35 UT/FE KMGY - Нижняя часть корпуса
2854571

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с 2 контактами FE, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 35,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Преимущества для вас

  • Большой ассортимент соединителей для передачи сигналов, данных и питания
  • «Принцип стакана», обеспечивающий быстрый монтаж
  • Опциональные шинные соединители для установки на монтажную рейку с пятью или четырьмя параллельными и одним последовательным контактом для эффективной связи между модулями
  • Встроенный в корпус контакт функционального заземления и шинный соединитель с числом контактов до 12
  • Корпус удобно раскрывается, например, нажатием на фиксирующий крючок или с помощью отвертки.
Бесплатный образец
Протестируйте модульные корпуса серии ME

Вы хотите протестировать корпуса для электроники серии ME в легко собираемой форме стакана? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии ME
Конфигуратор корпусов для электроники ME в удобной форме стакана

Конфигуратор корпусов для электроники в удобной форме стакана

Вы хотите подключить к одному модулю до 120 полюсов? – Выберите подходящую конфигурацию корпуса ME из ряда размеров корпуса и верхних частей корпуса. С помощью шинного соединителя можно также установить связь с другими модулями на монтажной рейке.

Новинки технологии подключения устройств от Phoenix Contact

Новинки в области технологий подключения устройств

Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.

Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.

Краткий обзор корпусов серии ME

Модульные корпуса ME в удобной форме стакана
Эффективная коммуникация между модулями
Опциональные шинные соединители для установки на монтажную рейку обеспечивают эффективную коммуникацию между модулями.
Эффективная коммуникация между модулями
Различные технологии подключения
Технология подключения с шагом от 3,5 до 7,5 мм для широкого спектра применения.
Различные технологии подключения
Штекерный соединитель
Штекерные соединители для печатных плат серии PSPT для простого и быстрого подключения к зажиму push-in.
Штекерный соединитель
Несколько уровней присоединения
До трех уровней подключения с различным шагом.
Несколько уровней присоединения
Установка принадлежностей
Установка дисплеев возможна благодаря специальной большой крышке корпуса.
Установка принадлежностей
Видеоанимация о корпусах для электроники ME и ME MAX
Видеоанимация о корпусах для электроники ME и ME MAX YouTube

Системы корпусов ME и ME MAX: в гибкой модульной конструкции

Корпуса для электроники ME и ME MAX сокращают объем кабельной разводки благодаря встроенной шине для установки на монтажную рейку и модульной конструкции. Большой ассортимент принадлежностей и разнообразные возможности адаптации, в том числе по ширине, расширяют выбор индивидуальных решений для корпусов.

Корпус на основе удобной модульной системы

Корпуса для укомплектованных печатных плат
Нажатие отверткой на фиксирующий крючок в корпусе
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Шинный корпус ME со встроенным контактом функционального заземления
Оптоволоконные кабели HS LC корпусов для электроники
Корпуса для укомплектованных печатных плат

Укомплектованные печатные платы и подходящая технология подключения позволяют дооснащать и паять платы за одну операцию. Используйте в приложениях клеммы для печатной платы с винтовым зажимом или зажимом push-in на двух уровнях подключения, а также штекерные клеммы на трех уровнях подключения. Быстрый монтаж корпуса для установки на монтажную рейку достигается благодаря использованию метода фиксации.

Нажатие отверткой на фиксирующий крючок в корпусе

В случае обслуживания корпус удобно раскрывается, например, нажатием отверткой на фиксирующий крючок.

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

5-контактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку служит для энергоснабжения, а также последовательной и параллельной передачи данных. Он встроен в монтажную рейку и позволяет осуществлять эффективную коммуникацию между модулями при помощи пяти параллельных или четырех параллельных и одного последовательного контактов. Таким образом соединяются несколько установленных модулей. При извлечении устройства из узла общая цепь не прерывается при параллельных контактах. При помощи пяти позолоченных контактов можно передавать до 8 A и 125 В.

Шинный корпус ME со встроенным контактом функционального заземления

Шинные корпуса МЕ представляют собой варианты модульных корпусов для электроники МЕ со встроенным поперечным соединителем. Исполнения с 5 или 10 параллельными контактами, а также с дополнительными двумя последовательными контактами расширяют возможности применения. Исполнения, в которых в основание корпуса встроен контакт функционального заземления, позволяют соединять вставленную печатную плату непосредственно с заземленной монтажной рейкой.

Оптоволоконные кабели HS LC корпусов для электроники

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов для электроники поставляются в различных оптимально подобранных исполнениях. К тому же оптоволоконные кабели имеют стойкость к электростатическим разрядам. Прессовочные втулки обеспечивают простой монтаж на печатной плате. По запросу предлагаем обработку корпусов для электроники в необходимом объеме в рамках сервисной услуги.

Обучающее видео о простом монтаже корпуса для электроники серии ME-IO
Обучающее видео о простом монтаже корпуса для электроники серии ME-IO YouTube

Простой монтаж корпуса для электроники серии ME

Устанавливайте корпуса ME на монтажную рейку за несколько шагов. Простой монтаж достигается благодаря «принципу стакана». За короткое время укомплектованные печатные платы превращаются в удобные для монтажа электронные модули для используемых приложений.

Модульные корпуса серии ME MAX, смонтированные на монтажной рейке

Возможность комбинирования с корпусами для электроники серии ME MAX

При помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку можно комбинировать сильные стороны обеих серий корпусов ME и ME MAX в одном приложении.

Идеально подходят для следующих отраслей

Корпуса серии ME рассчитаны на использование в самых разных приложениях, в том числе в следующих отраслях.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.