Укомплектованные печатные платы и подходящая технология подключения позволяют дооснащать и паять платы за одну операцию. Используйте в приложениях клеммы для печатной платы с винтовым зажимом или зажимом push-in на двух уровнях подключения, а также штекерные клеммы на трех уровнях подключения. Быстрый монтаж корпуса для установки на монтажную рейку достигается благодаря использованию метода фиксации.
Адаптер для монтажной рейки для ME и ME-MAX, ширина: 17,5 мм, 5 параллельных полюсов, цвет: светло-серый (схож с RAL 7035)