The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ECS-B-122X109-S-UV1-V VPE20 - Корпус для электроники
1092241

Вентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 164 мм, высота: 116 мм, глубина: 64 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Встроенная мембрана выравнивания давления для применения в условиях изменения давления окружающей среды
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Подходит для применения внутри и вне помещений