ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - Передняя панель
1143771

Передняя панель серии ECS, готова для интеграции двух штекерных соединителей PV PRC5, винтовая блокировка, степень защиты IP66/67/69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды