ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5
-
Передняя панель
1143768
Передняя панель серии ECS, готова для интеграции штекерного соединителя PV PRC5, винтовая блокировка, степень защиты IP66/67/69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки». |
Тип изделия | Передняя панель |
Тип корпуса | Корпус для наружной установки |
Серия корпусов | ECS |
Серия изделий | ECS..122X..S.. |
Чертеж | |
Ширина | 163 мм |
Высота | 30 мм |
Глубина | 62 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,57 мм ... 2,36 мм |
Цвет (Корпус) | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PC (поликарбонат) |
Качество поверхности | необработанная |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 2000 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Ускорение | 15г (61,6 Гц ... 2000 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 50г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Спецификации по испытанию | VDMA 24364:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Результат, степень защиты IP-код | IP66/IP68 (2 м/24 ч) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66/IP67 |
Макс. достигаемый код NEMA | 6 |
Ударная прочность | IK08 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 100 °C |
Количество креплений печатной платы | 1 |
Толщина печатной платы | 1,57 мм ... 2,36 мм |
Тип монтажа | Винтовое крепление |
Номер артикула | 1143768 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Код продажи | ACF |
Ключ изделия | ACFDAB |
GTIN | 4063151131210 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 121,525 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 121 g |
Номер таможенного тарифа | 84879090 |
Страна происхождения | US |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27182702 |
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
SF-TXH 20X100 - Отвертка 1200151
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Кабельная стяжка 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Световод 1082300
-
HS LC-F-T6X3-150 - Световод 1082301
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Сигнальная лампа 1082299
-
ECS-BL - Предохранительная скоба 2230012
-
ECS-PM - Монтажный уголок 2230013
-
ECS-PCB - Печатная плата 1004300
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка 1409213
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Клеммы для печатной платы 1719228
-
PRC COVER M - Защитный колпачок 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Переходные соединители 1017632
-
FT NUT M25 BK - Гайки 1457937
-
PRC COVER F - Защитный колпачок 1409236
Преимущества для вас
Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11B, 03228 Вильнюс