The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Передняя панель
1143769

Передняя панель серии ECS, готова для интеграции штекерного соединителя SUNCLIX PV-FT-C3 (штекер и гнездо), винтовая блокировка, степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды