ECS-B-122X169-S-UV1-NV - Корпус для электроники
2230003

Невентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 164 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Подходит для применения внутри и вне помещений