FL SWITCH 1000T-8POE-GT-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1026929

Unmanaged PoE Switch 1000 серия, 2 SFP-порты 1000 Мбит/с, 8 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP30, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 75 °C, Диапазон напряжения питания: 18 В DC ... 57 В DC

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Автосогласование
Автокроссирование
Широкий диапазон температур -40 °C ... +75 °C
Широкий диапазон напряжения питания 18–57 В пост. тока
Светодиодный индикатор состояния POE на каждый порт
Резервное питание
Автоматическое обнаружение приборов, питаемых электричеством согласно стандартам IEEE 802.3at или 802.3af