Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, цвет: красный
Штекерные клеммы
Штекерные клеммные блоки COMBI представляют собой особый вид гибридных клемм. Клеммы оснащены стандартизированной штекерной системой с одной стороны и зажимом push-in, технологией быстрого соединения, винтовым или пружинным зажимом на другой стороне. Контактная система позволяет выдерживать экстремальную вибрацию. Штекерные клеммные блоки позволяют экономить время в процессе создания кабельной разводки для передачи сигналов и питания.
Корпус штекерного разъема, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Oбжимное соединение, ширина: 10,3 мм, высота: 30,5 мм, полюсов: 2, цвет: cерый, тип монтажа: Штекерный монтаж
Корпус штекерного разъема, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Oбжимное соединение, ширина: 20,6 мм, высота: 30,5 мм, полюсов: 4, цвет: cерый
Двухъярусные клеммы, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., с потенциальным разъемом, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Штекерное подключение, 1. или 2-ий ярус, подключение слева, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5, цвет: cерый
Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 1, тип подключения: Рычажный зажим push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2- 4 мм2, цвет: желто-зел.
Штекер, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, полюсов: 5, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2- 6 мм2, цвет: cерый
Корпус штекерного разъема, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Oбжимное соединение, ширина: 41,2 мм, высота: 30,5 мм, полюсов: 8, цвет: cерый
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 1, тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: красный
Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2- 6 мм2, цвет: желто-зел.
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, подключение справа, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER
Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.
Преимущества для Вас
- Свободный выбор технологии подключения благодаря унифицированной конструкции зоны подключения COMBI
- Возможность передачи номинального тока 41 A и номинального напряжения 1 000 В благодаря мощному вставному контакту
- Высокая степень безопасности благодаря исполнению с защитой от касания
- Защита от неправильного подсоединения благодаря индивидуальному кодированию
- Полная гибкость благодаря штекерам для самостоятельной сборки
Новые изделия
Штекерные клеммные блоки с Push-X
Простое подключение с помощью COMBI и Push-X
Штекерные клеммные блоки с зоной подключения COMBI и зажимом Push-X революционируют кабельную разводку. Повысьте эффективность за счет упрощения кабельной разводки в шкафу управления с помощью зажима Push-X и подключите полевой уровень с помощью подготовленных штекерных соединителей COMBI.
Основные характеристики
- Технология подключения 1: зажим Push-X
- Технология подключения 2: вставная зона COMBI
- Номинальное сечение: 2,5 мм²
- Сечение провода: 0,5 мм² ... 4 мм²
- 20 AWG … 12 AWG (пересчитано согласно МЭК)
- Сила тока: 24 A
- Напряжение: 800 В
Преимущества для Вас
- Повышенное удобство управления для всех видов проводников благодаря технологии прямого подсоединения, исключающей использование усилий и инструмента
- Особенно быстрое соединение гибких проводов без наконечников
- Интуитивно понятное соединение благодаря визуальной и тактильной обратной связи с точкой подключения
- Быстрое отсоединение проводников благодаря фиксатору в точке подключения
- Полная гибкость благодаря конфигурируемым и стандартным штекерным соединителям COMBI с 15 полюсами
Штекерные клеммные блоки COMBI
Система клемм COMBI позволяет сэкономить время при создании модульной структуры приложения. Главная особенность - равномерно оформленная зона подключения, которая присутствует как минимум с одной стороны базовой клеммы. Штекерные соединители COMBI выпускаются с рычажной технологией Push-in, зажимами Push-in, технологией натяжного зажима, с разъемом для быстрого подключения и винтовым соединением. Номинальные значения до 41 А и 1 000 В позволяют использовать систему подключения как в цепях питания, так и в цепях передачи сигналов. При этом данная техника соединения выдерживает высокую вибрацию. Как клеммы так и штекеры имеют защиту от прикосновений.
Варианты прокладки кабеля С системой подключения COMBI
От шкафа управления до целой установки — разъемные соединения повсеместно используются в современной технике. Система подключения COMBI обеспечивает пользователю неограниченную гибкость. От питания шкафа управления и подачи питания на сильноточные и управляющие компоненты оборудования до быстрого монтажа децентрализованных элементов установки — система подключения COMBI станет идеальным решением. Эта система имеет различные преимущества. Штекерные компоненты можно легко и быстро установить в электрошкафу или извлечь из него. Систему подключения можно также комбинировать с системой ввода кабеля CES.
Штекерная система электротехнических клемм COMBI
Штекерные клеммные блоки
От распределительной коробки до комплексной установки: штекерные решения являются неотъемлемой частью современных приложений. Штекерная технология подключения реализована в различных вариантах клемм. Сюда относятся проходные клеммы, заземляющие клеммы, многовыводные клеммы, многоярусные клеммы, мини-клеммы, а также клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора. Клеммные блоки со штекерным соединением являются частью системы электротехнических клемм CLIPLINE complete и поэтому имеют стандартные перемычки и принадлежности для тестирования и маркировки.
Штекерные клеммные блоки со штекерными соединителями COMBI
Штекерный соединитель COMBI
Штекерные соединители COMBI обеспечивают максимальную гибкость и эффективность. Благодаря наличию до 15 полюсов и различным технологиям соединения, таким как обжимные, рычажные Push-in, Push-in, винтовые и пружинные зажимы, они идеально подходят для любых задач. В сочетании со сменными клеммными блоками COMBI эти штекеры позволяют выбирать как стандартные, так и различные технологии подключения в рамках одного клеммного блока.
Также доступны варианты для самостоятельной сборки, которые Вы можете легко собрать с помощью конфигуратора.
Штекеры для самостоятельной сборки
Конфигуратор для штекерных соединителей COMBI, муфт и проходных деталей
Воспользуйтесь нашим конфигуратором и подберите свое индивидуальное решение. С помощью конфигуратора из различных штекерных соединителей COMBI, муфт и проходных деталей можно легко и интуитивно просто создавать индивидуальные решения.
Конфигуратор также позволяет интегрировать подходящие принадлежности, например, разгрузку от натяжения, защелки-фиксаторы или маркировку.
Принадлежности для штекерной системы COMBI
Принадлежности для штекерной системы COMBI
Помимо стандартных принадлежностей CLIPLINE complete, для системы COMBI предлагаются дополнительные принадлежности, позволяющие оптимально интегрировать различные штекеры в соответствующее решение. В комплект входят следующие аксессуары:
- Защелки-фиксаторы для вибростойкого соединения
- Разгрузка от натяжения для проводников
- Корпуса кабельного разъёма и муфты для предотвращения перекручивания проводников
Некоторые аксессуары можно комбинировать.
Навесная муфта с зажимом Push-in
Навесные муфты
Навесные муфты (PPC...) позволяют легко удлинять кабели и прокладывать проходные детали. Кроме того, муфты можно устанавливать на опорные рейки NS 15 и NS 35 благодаря встроенному двойному основанию. Муфты выпускаются как в виде отдельных изделий, так и в модульном исполнении. Как и штекерные соединители COMBI, модульные варианты могут быть собраны по модульному принципу из различных отдельных дисков. Однако следует отметить, что модульные муфты состоят не из разъемов L, M и R, а только из необходимого количества разъемов L и концевой крышки.
Проходная деталь
Проходные детали
Проходные клеммы SSL устанавливаются на стандартную муфту путем простого защелкивания, что обеспечивает возможность эффективного ввода через стенку. Клемма вставляется в вырез и автоматически защелкивается. Навесные соединения SC 2,5 и SC 4 могут быть надежно закреплены в вырезах в панели с помощью проходных деталей. Проходные детали могут использоваться для листов толщиной от 0,8 до 3 мм. Как и штекерные соединители COMBI, проходные детали также могут быть собраны по модульному принципу с различными отдельными дисками.
Разъем на плату COMBI
Разъем COMBI на печатную плату для печатной платы
С разъемом на плату COMBI поставляется соединительный разъем для печатной платы. Таким образом, один штекер обеспечивает возможность реализации комплексных штекерных решений — от несущей рейки до устройства.
Трехмерные распределители сигналов
Трехмерные распределители сигналов
С помощью четырехъярусных клемм PT 2,5-4 L можно производить упорядочение сигналов в контроллерах и частях системы на узком пространстве. Благодаря различным возможностям установки перемычек в клеммной сборке, а также возможности распределения в четырехконтактных сборных штекерах можно создавать компактные, трехмерные распределители сигналов.
Брошюра о продукции по теме Клеммные блоки
Загрузки
Брошюры о клеммных блоках
Вы хотите получать информационные материалы о наших штекерных клеммных блоках? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве по теме Клеммные блоки.