CP 2,5/2
-
Корпус штекерного разъема
3061102
Корпус штекерного разъема, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Oбжимное соединение, ширина: 10,3 мм, высота: 30,5 мм, полюсов: 2, цвет: cерый, тип монтажа: Штекерный монтаж