ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack
0810863

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную
На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются