CP 2,5/8
-
Корпус штекерного разъема
3061108
Корпус штекерного разъема, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Oбжимное соединение, ширина: 41,2 мм, высота: 30,5 мм, полюсов: 8, цвет: cерый