Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Силовой кабель, 6-контактный, PUR без галогенов, черный, Штекеры прямое Размер 15 Байонетный зажим, к Гнездо прямое Размер 15 Байонетный зажим, длина кабеля: 5 м, для переменного тока до 16 A/600 В