SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR/S15FS PE
-
Силовой кабель
1514506
Силовой кабель, 6-контактный, PUR без галогенов, черный, Штекеры прямое Размер 15 Байонетный зажим, к Гнездо прямое Размер 15 Байонетный зажим, длина кабеля: 3 м, для переменного тока до 16 A/600 В
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Силовой кабель |
Применение | Питание |
Полюсов | 6 |
Экранирован. | нет |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса ручки | PUR |
Материал, контакт | Сплав меди |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Материал, держатель контакта | PA |
Материал резьбового соединения | отсутствует |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Номинальное напряжение UN | 600 В AC (Соединение активно) |
63 В (Сигнал) | |
Номинальный ток IN | 16 A (Соединение активно) |
10 A (Сигнал) | |
Сопротивление кабеля, макс. | 7,98 Ω/м |
Механические данные | |
Макс. количество циклов изгибания | 5000000 |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое Размер 15 Байонетный зажим |
Полюсов | 6 |
Тип фиксатора | Байонетный зажим |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое Размер 15 Байонетный зажим |
Полюсов | 6 |
Тип фиксатора | Байонетный зажим |
Длина кабеля | 3 м |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Полюсов | 6 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
AWG, напряжение питания | 14 |
Сечение жил кабеля | 6x 2,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,85 мм ±5 % |
Наружный диаметр кабеля | 10,50 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Отдельная жила, материал | PP |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, черный 4, черный 5, зелено/желтый |
Толщина стенки, изоляция | Изоляция жилы |
Общая скрутка | 6 жил, скрученных вокруг наполнителя |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 7,98 Ω/м |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 1000 В |
Испытательное напряжение | ≥ 10000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 7,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 79 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 105 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 79 мм, Скорость поперечного перемещения: 3,3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 (в смонтированном состоянии) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -30 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-116 |
Номер артикула | 1514506 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CDQ |
GTIN | 4063151976873 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 715,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2f0115d2-9c77-402f-9719-dfde4427d6eb |
Преимущества для вас
Защита от неправильного вставления посредством специального кодирования
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс