Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, серия: KSH, M23-Розетка, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 4+4+4+PE, тип фиксатора: SPEEDCON, к M23-Штифт, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 4+4+4+PE, тип фиксатора: SPEEDCON, длина кабеля: 2 м, экранирован.: есть, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу