SAC-4P-M12MS/0,4-PVC/M12FR P
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1425488
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры прямое M12, к Гнездо угловой M12, длина кабеля: 0,4 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Стандартн. |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Пластмасса |
Сопротивление изоляции | ≥ 10 МОм |
Номинальное напряжение UN | 250 В AC |
250 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо угловой M12 |
Длина кабеля | 0,4 м |
ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 40 кг/км |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,26 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 4,70 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,76 мм |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 57 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 200 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 24 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 47 мм |
Негорючесть | согласно UL стиль 2464 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 60 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-10 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1425488 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1CCA |
GTIN | 4055626404967 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 125,084 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 125,084 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Предохранительная защелка 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Предохранительная защелка 1558991
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс