SAC-3P-MS-FS SH SCO/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1523748

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок