Подача питьевой воды Интеллектуальные решения для сбалансированной подготовки питьевой воды и безопасного водоснабжения.

Питьевая вода на установке водоподготовки
Гидроэлектростанция

Системы автоматизации для особенно высокого качества воды

Управление глобальной подачей питьевой воды в будущем будет еще более сложным в следствие различных воздействующих факторов. Из-за изменения климата ухудшение погодных условий и засуха поражают многие регионы мира более сильно, чем это было в прошлом. Доступ к чистой воде не является само собой разумеющимся фактором для всех. Увеличение загрязнения воды затрудняет обеспечение этим дефицитным ресурсом.

Беря на себя ответственность за природное наличие вод, Phoenix Contact занимается реализацией проектов подачи питьевой воды и модернизацией существующего оборудования на базе комплексных систем автоматизации. От водоподготовки и распределения воды до оптимизации процессов на основе облачных технологий: мы гарантируем безопасность сбалансированного водоснабжения.

Интерактивная карта изображения: Подача питьевой воды Обзор Приложения
Сбор воды
Phoenix Contact предлагает решения для любых вариантов сбора воды. Стандартизированные системы и программные решения гарантируют безопасную дистанционную связь для децентрализованных скважин.
Подробнее о сборе воды
Сбор воды
Транспортировка и распределение воды
Часто для обеспечения многих участков питьевой водой требуется широко разветвленная сеть снабжения. Минимизируйте потери воды при помощи комплексных решений от удаленного контроля до управления утечками.
Подробнее о транспортировке и распределении воды
Транспортировка и распределение воды
Водоподготовка
Перед распределением загрязнения, а также заражение бактериями и вирусами тщательно удаляются. С решениями от Phoenix Contact вы будете отвечать высоким требованиям к качеству воды.
Подробнее о водоподготовке
Водоподготовка
Удаление взвешенных веществ
Решения Phoenix Contact позволяют регистрировать все необходимые результаты измерений, выполняемых на компонентах системы удаления взвешенных веществ. Открытая платформа системы управления позволяет осуществлять простое и безопасное регулирование процесса.
Подробнее об удалении взвешенных веществ
Удаление взвешенных веществ

Контакты

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад оказать Вам поддержку, чтобы сделать Ваши системы и процессы более прозрачными и эффективными с точки зрения использования ресурсов.

Реализованные проекты


Краны

Ежедневно компания EW Wasser GmbH поставляет около 5,8 миллионов литров питьевой воды для 45 500 человек. Отвод сточных вод организован для 72 000 жителей, а общая протяженность канализационных сетей составляет 894 км. Электронные автоматические выключатели обеспечивают безопасную и надежную защиту от перегрузок и токов короткого замыкания. В компании EW Wasser GmbH не только повышают прозрачность установки, но и обеспечивают надежное и эффективное снабжение.

Почему клиенты из отрасли подачи питьевой воды выбирают решения Phoenix Contact

Водоснабжение 3 миллионов человек в федеральной земле Баден-Вюртемберг и сеть трубопроводов протяженностью 770 километров требуют, чтобы отдельные системы взаимодействовали друг с другом. В рамках крупного проекта модернизации государственной ассоциации водоснабжения системы водоснабжения были оснащены контроллерами от Phoenix Contact.