The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Мужчина в процессе обслуживания насосов и электродвигателей

Решение для контроля насосов: Pump Monitor Одновременный мониторинг насосов и установок

  • Сокращение расходов на ремонт благодаря гибким интервалам обслуживания насосов и электродвигателей

  • Профилактическое обслуживание, с учетом механических, электрических и гидродинамических измеряемых параметров

  • Сокращение энергопотребления за счет определения КПД установки и анализа наиболее подходящей рабочей точки

  • Повышение готовности оборудования за счет контроля вибраций и подшипников

Решение на базе шкафа управления Pump Monitor в очистной установке в Констанце (Германия)

Готовый к подключению шкаф управления системы Pump Monitor

Эффективный контроль насосов в очистной установке г. Констанца

В насосной станции для подачи воды очистной установки в г. Констанце в общей сложности установлено четыре насоса, чтобы обеспечить круглосуточный режим работ. Экономия затрат и охрана окружающей среды требуют не только постоянной готовности насосной станции, но и энергоэффективного режима ее работы. Готовое к подключению решение на базе шкафа управления Pump Monitor Phoenix Contact позволило ответственным лицам утилизирующих предприятий города Констанца найти такую систему, которая удовлетворяет обоим требованиям.

Насосы и электродвигатели

Оптимизация степени готовности и эффективности насосов

Прогнозное техническое обслуживание Сократить энергопотребление и износ

Насосы называют сердцем установок, однако они также являются самым большим энергопотребителем и на их ремонт уходят значительные средства. Причина этого кроется уже на этапе проектирования, когда неправильно подбирают параметры производительности или режимы работы. Периодически полученные данные о техническом обслуживании насосов отражают недостаточную картину о текущем состоянии установки, поскольку они представляют собой лишь моментальные снимки длительного процесса износа до полного отказа.
Прогнозное техническое обслуживание описывает постоянный контроль за установками и агрегатами при помощи современных датчиков. Признаки износа распознаются заблаговременно, отказов и повреждений можно избежать.

Цифровизация открывает новые возможности для оптимизации процессов технического обслуживания и управления энергопотреблением как в промышленности, так и в сфере муниципального водоснабжения и канализации. Прогнозное обслуживание получило свое развитие как концепция превентивного технического обслуживания.

Томас Гайц (Thomas Geiz), Инфраструктура приложений и проектов
Томас Гайц (Thomas Geiz)

Pump Monitor Повышение эффективности и контроля в процессе обслуживания насосов и электродвигателей

Pump Monitor позволяет пользователям повысить готовность оборудования и сэкономить затраты на ремонт. Решение на базе шкафа управления для контроля насосов готово к монтажу и позволяет сократить энергозатраты и износ оборудования. Встроенный сенсорный модуль фиксирует вибрации подшипников и машин. Соединение с вышестоящей системой управления производится стандартно посредством коммуникации PROFINET или OPC. Интеграция в веб-портал Resylive или платформу IoT Proficloud.io выполняется легким способом.

Готовое решение на базе шкафа управления Pump Monitor

Простая реализация концепции прогнозного обслуживания при помощи готового решения на базе шкафа управления Pump Monitor

Насосы и электродвигатели

Обнаружение неисправностей до момента их возникновения

Оптимизированная готовность оборудования Анализ вибраций и подшипников

Для оценки состояния необходим контроль всех важных измеряемых величин, механических, электрических и гидравлический показателей. Одним из важных показателей являются колебания подшипников и машин. Эти данные собираются при помощи высокоточных датчиков машины, а затем контролируются и предварительно оцениваются встроенным сенсорным модулем. Контроль соответствующих значений, от кавитации до начала износа подшипников, позволяет на ранней стадии определить, когда неисправность не возможно избежать.

Три колонки режима работы оборудования

Комплексная оценка состояния оборудования, с учетом механических, электрических и гидродинамических измеряемых параметров

Водяное оборудование с насосами и электродвигателями

Учет энергоэффективного режима работы оборудования

Сокращение расхода электроэнергии Краткий обзор КПД насоса и приводного электродвигателя

Чтобы добиться энергоэффективного режима, нужно знать оптимальную рабочую точку насоса во всей системе насосной станции и обеспечивать непрерывный контроль ее на предмет изменений, например, в результате износа.

Pump Monitor показывает реальный энергосберегающий потенциал оборудования. Наше решение определяет оптимальный КПД установки и предлагает анализ наиболее подходящей рабочей точки. Все важные значения отображаются в виде светофорной диаграммы и абсолютных чисел. Если зафиксировано изменение, то расширенный вид показывает, в чем причина такого изменения.

Гистограмма энергосберегающего потенциала насосов

Энергосберегающий потенциал насосов

Панель управления Pump Monitor

Доступ к важным данным из любого места

Управление жизненным циклом Облачная интеграция решения

Подключение Pump Monitor к платформе IoT Proficloud.io позволяет получить доступ к данным в любое время и из любого места. Построение интеллектуальной сети даст вам широкие возможности для анализа измеряемых величин. Используйте Pump Monitor для целостного управления жизненным циклом своей установки.

Веб-визуализация актуального состояния установки

Веб-визуализация текущего состояния установки

Профилактическое обслуживание насосов Контроль состояний и эффективности в режиме онлайн

Используйте Pump Monitor для контроля насосов и электродвигателей в любое время и в любом месте. Данное решение для контроля насосов позволяет сэкономить время и затраты на персонал, так как нет необходимости в обходе оборудования. Подключение к вышестоящей системе управления в режиме онлайн и интегрированная веб-визуализация позволяют оперативно определять статус оборудования.

Встроенная функция светофорной сигнализации служит для быстрой и удобной визуальной фиксации состояний. В случае неисправности пользователь дистанционно незамедлительно предпринимает действия, направленные на немедленное устранение возможного износа или отказа.