The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Мужчина в диспетчерской установки водоснабжения и канализации

Полноценный контроль процессов водоснабжения и канализации Программная библиотека Water Functions

  • Простота измерения, управления и регулирования процессов в оборудовании при помощи стандартизированных программ

  • Эффективное проектирование благодаря готовым функциональным блокам

  • Надежная удаленная связь на базе стандартизированных протоколов МЭК 60870-5-101,-104 и OPC UA

  • Подключение к любым распространенным на рынке системам управления за счет использования открытого стандарта в проверенных временем и современных интерфейсах

  • Быстрое создание визуализации, используя типичные для отрасли объекты визуализации для двигателей, насосов, вентиляторов и клапанов

Установка водоподготовки Варендорф

Обзор процесса Водопроводно-канализационное хозяйство Варендорфа

На насосной станции обратного ила очистных сооружений Варендорфа осадок, образующийся во вторичных отстойниках, перекачивается на более высокий уровень с помощью трех винтовых конвейеров. Затем он добавляется в предшествующие процессы и метантенки. Специально подобранная для водной отрасли библиотека функциональных блоков Water Functions дает оператору возможность контролировать весь процесс очистки, и при необходимости быстро реагировать. В программной библиотеке от Phoenix Contact ответственные лица нашли инструмент, который обеспечивает как простое программирование, так и локальную визуализацию.

Вода с иконками цифровизации

Перспективная автоматизация процессов

Технологии и процессы в водоснабжении и канализации постоянно развиваются и совершенствуются. Для обеспечения наивысшей производительности и эффективности предприятий необходима постоянная оптимизация и адаптация имеющихся установок. Бесперебойную эксплуатацию установок поддерживают такие функции, как масштабирование измеренных значений, управление агрегатами и менеджмент аварийных оповещений. Тесное сотрудничество с представителями водной отрасли и анализ требований рынка позволяют создавать современные приложения и программные решения.

Производственное оборудование водоснабжения и канализация постоянно подвергается изменениям. Для соответствия растущим требованиям готовое к использованию решение для полного обзора процессов Water Functions постоянно развивается.

Ансгар Фальке (Ansgar Falke) , Инфраструктура приложений и проектов
Ансгар Фальке, инфраструктура приложений и проектов

Water Functions Библиотека процессов для отрасли водоснабжения и канализации

Water Functions для модульной программной платформы PLCnext Engineer расширяет возможности системы управления Phoenix Contact за счет добавления функций автоматизации процессов ​в водоснабжении и канализации. Благодаря запрограммированным функциональным блокам программная библиотека упрощает измерение, управление и регулирование процессов установки при очистке сточных вод и подготовке питьевой воды.

Полевые устройства, например, приводы, задвижки и заслонки присоединяются быстрым и простым способом. Отраслевые блоки визуализации позволяют экономить время и деньги на проектирование.

Библиотека включает в себя базовые функции для простых приложений, сложные приводные, клапанные и измерительные модули, а также модули для интеграции в систему SCADA.

Water Functions - комплексные концепции от уровня полевых устройств до уровня SCADA

Комплексные концепции от уровня полевых устройств до уровня SCADA для решений в области очистки сточных вод и подготовки питьевой воды.

Мужчина при проектировании установки при помощи библиотеки функциональных блоков

Гибкое проектирование благодаря готовым функциональным блокам

Быстрый инжиниринг оборудования

Системные интеграторы гарантируют готовность оборудования при помощи сертифицированной технологии, соответствующей требованиям водоснабжения и канализации. Water Functions позволяет осуществлять быстрый и простой инжиниринг. Регулирование и управление полевыми устройствами реализуется на базе готовых функциональных блоков.

Water Functions реализована на базе модульной концепции функциональных блоков, которая идеально рассчитана на гибкое использование. В производстве шкафов управления мы предлагаем возможность реализации индивидуальных потребностей. Благодаря широким возможностям функциональных блоков можно эффективно разрабатывать и реализовывать собственные концепции простым способом.

Производственные данные в приложениях водоснабжения и канализации

Сделать видимыми производственные данные приложений водоснабжения и канализации

Простота интеграции

Эффективно присоединяйте типичные для отрасли полевые устройства, например, измерительные приборы или частотные преобразователи насосов и воздуходувок при помощи запрограммированных функциональных блоков библиотеки процессов.

Разнообразные технологии, как то PROFIBUS, PROFINET, Modbus и OPC UA, позволяют с легкостью подсоединять имеющиеся и новые полевые устройства в общую систему. Все важные данные процесса, например, частота вращения, потребление мощности или уровень, надежно регистрируются PLCnext Control, SPS для PLCnext Technology, и передаются в систему управления.

Благодаря постоянному расширению библиотеки Water Functions количество возможностей подсоединения непрерывно растет. Тесное сотрудничество с производителями приборов для водоснабжения и канализации гарантирует проверенную и эффективную интеграцию полевых устройств.

Экран визуализации Water Functions

Готовые объекты визуализации облегчают создание изображений процессов.

Готовая к использованию визуализация

Отображайте двигатели, насосы, вентиляторы и клапаны при помощи Water Functions Visu, расширенной версии программы с функцией визуализации. Готовые объекты визуализации для редактора устройств HMI в PLCnext Engineer облегчают создание изображений процессов в отрасли водоснабжения и канализации. Для управления сигналами тревоги символы устройств HMI (контрольные диалоги и списки сигналов тревоги) просто соединяются с функциональными блоками.

Вы сами решаете, каким образом вы управляете функциональными блоками: вы или получаете доступ к локальной визуализации при помощи предоставляемого нами редактора устройств HMI или используете свой собственный инструмент визуализации, присоединяемый при помощи OPC UA.

Water Functions Visu: Функциональные блоки для присоединения к системе SCADA

Water Functions Visu включает библиотеки устройств HMI и функциональных блоков

Приложение Water Functions в PLCnext Store используется на ноутбуке

Water Functions на базе PLCnext сменяет предыдущую версию Waterworx.

Функциональные блоки для PLCnext Engineer

Water Functions основывается на экосистеме PLCnext Technology, открытой платформы управления для инновационной автоматизации. Собственная среда разработки PLCnext Engineer – воспользуйтесь преимуществами этой системы в процессе программирования приложений в системах водоснабжения и канализации.

Программные библиотеки для PLCnext Engineer доступны в виде приложений для скачивания в PLCnext Store. При помощи приложения решения вы можете без дополнительных знаний программирования просто и быстро расширить функционал PLCnext Control техническими функциями для вашего промышленного приложения.