Первая ступень обработки поверхностных вод осуществляется в барабанной установке. Модульная система управления серии PLCnext Control обеспечивает надежное управление процессом фильтрации на основании полученных результатов измерений посредством разных распространенных интерфейсов.
Удаление взвешенных веществ при подаче питьевой воды Используйте наши решения по контролю и управлению для фильтрации воды, чтобы обеспечить энергоэффективную и надежную работу оборудования.
Требование
Высокое энергопотребление и время отказов, которых можно избежать
Удаление взвешенных частиц – энергоемкий процесс, требующий оптимального использования систем просеивания и фильтрации. Кроме необходимой очистки полученной воды и удаления взвеси производится защита следующих далее компонентов установки.
Решение
Надежный контроль и регулирование дозаторов на основе данных
Решения Phoenix Contact позволяют регистрировать все необходимые результаты измерений, выполняемых на компонентах системы удаления взвешенных веществ. Открытая платформа системы управления позволяет осуществлять простое и безопасное регулирование процесса. Полученные данные позволяют добиться оптимального регулирования процессов. Основное внимание уделяется защите системы и энергоэффективности.
При агломерации размер флокуляции управляется путем привноса энергии. Это достигается при помощи регулирования скорости вращения. Контроль используемой двигателями энергии является одной из возможностей оптимизации энергопотребления. Регистрируйте данные при помощи счётчиков электроэнергии EMpro с поддержкой IoT.
Открытая ступень фильтрации работает по принципу переподпора, поскольку время обработки воды сильно влияет на эффективность очистки. Просто интегрируйте надежный контроллер заслонок и приводов в сеть при помощи Modbus, PROFIBUS или PROFINET.
Гибкая адаптация к задаче автоматизации
Преимущества для Вас
- Снижение энергозатрат благодаря распознаванию потенциалов экономии на основе модульной регистрации энергетических данных
- Оптимизируйте загрузку оборудования благодаря умному переключению элементов установки
- Сократите количество пиковых нагрузок благодаря прогнозированию трендов
Контакт
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.