Desde hace 100 años, apoyamos a nuestros clientes como socio fiable para la industria ferroviaria. En el año 1923, ya se ofreció un sistema de catenaria como primer producto comercial. Pero en el futuro también estamos a su disposición: con soluciones inteligentes para la tecnología ferroviaria, que permiten un funcionamiento seguro y la digitalización de la infraestructura ferroviaria.
Nuestro Railway Competence Center
Pruebe los productos de Phoenix Contact en aplicaciones ferroviarias reales
El Railway Competence Center se instauró en las instalaciones de Phoenix Contact para mostrar los productos específicos para ferrocarriles en una aplicación real. Incluye los elementos de campo de la infraestructura ferroviaria, como la señal, el accionamiento de agujas y el sensor de ruedas. Las tareas de control se simulan en la centralita para que se puedan probar las funciones de primera mano. Aquí podrá aprender a utilizar usted mismo los productos Phoenix Contact y hablar con nuestros expertos acerca de los retos de la industria ferroviaria. Si está interesado, póngase en contacto con nosotros.
Scheidt & Bachmann utiliza CLIXTRAB para la protección contra sobretensiones en la tecnología de control y seguridad
La directiva DB revisada 819.0808 establece altos requisitos para los conceptos de protección contra sobretensiones en sistemas de enclavamiento digitales y electrónicos. El fabricante de instalaciones de señalización Scheidt & Bachmann utiliza para ello la protección contra sobretensiones CLIXTRAB de Phoenix Contact.
Voestalpine confía en las bornas para carril push-in
El tiempo y el manejo desempeñaron un papel importante a la hora de seleccionar el producto. Obtenga más información sobre los retos que Voestalpine Signaling tuvo que superar y los motivos que le llevaron a colaborar con Phoenix Contact.
Para no perder tiempo durante los numerosos procedimientos de cableado y desconexión eléctrica que se llevan a cabo para las pruebas y simulaciones, optamos por la tecnología de inserción directa push-in de Phoenix Contact.
Railway Guide
Guía EN 45545 – Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
La correcta aplicación de las normas y estándares constituye la base para conseguir unas operaciones ferroviarias fluidas. Una norma importante es la EN 45545, que regula la protección contra incendios en vehículos ferroviarios. Para hacer más comprensible esta norma ferroviaria, hemos creado esta guía centrada en el "Equipamiento electrotécnico". Aquí encontrará información básica sobre las normas EN 45545, EN 45545-2 y los requisitos para los componentes eléctricos. Obtenga información importante para la verificación y evaluación de la tecnología de protección contra incendios.
Tensión de influencia
Conocimientos básicos de la tecnología ferroviaria
Con este vídeo queremos mostrarle los principios básicos de la tecnología ferroviaria. Más información sobre el cálculo de la tensión de influencia en los cables tendidos junto a la vía. Esto le permite evaluar los efectos en su aplicación y tomar medidas para unas operaciones ferroviarias seguras y fiables.