The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Soluciones para la producción de automóviles Aumento de la eficiencia de la producción, mejora de la sostenibilidad, mejora de la ciberseguridad.

Fabricación de carrocerías en la producción de automóviles con líneas azules de digitalización

Soluciones inteligentes para todas las áreas de producción

Para seguir siendo competitivos, los sistemas y procesos de producción, especialmente en la industria automovilística, deben mantener siempre un alto nivel tecnológico. En este sentido, el grado de automatización, complejidad e interconexión son máximos. Como socio de confianza con amplios servicios y competencias tecnológicos, puede confiar en nosotros para aumentar su eficiencia productiva, mejorar la sostenibilidad y reforzar la ciberseguridad en su producción de automóviles.

Digitalización en la producción de automóviles Líneas interconectadas desde la recopilación de datos hasta la inteligencia artificial (IA)

Desde la captación de datos hasta la inteligencia artificial

Desde la interconexión segura y la automatización hasta la inteligencia artificial

Durante muchas décadas, una de nuestras industrias clave ha sido la producción de automóviles, para la que seguimos desarrollando a diario soluciones de digitalización, interconexión y automatización segura. La interconexión inteligente de todas las instalaciones con estándares de comunicación y seguridad modernos, al igual que la colaboración segura entre el hombre y la máquina, son esenciales. Aproveche nuestra experiencia y logre que sus procesos de producción sean más resistentes y seguros ante las paradas de las instalaciones. Aumente la inteligencia de su fábrica gracias a la evaluación de datos asistida por IA y cree procesos de producción más flexibles mediante un mejor uso de los datos para operar de forma más económica y sostenible a largo plazo.

Hombre, armario de control, energía, equipo de medición, interior, producción, armario de control, Detlef Krieger, persona, polo, ropa de trabajo, producción, industria, industria de la automoción, línea de producción
Chasis de automóvil, industria automovilística, Designline, automatización industrial, fabricación, foto, HMI, IMAVMMFA, industria, fabricación de carrocerías, Palmela, panel, producción, armario de control, protección
AUTOMATION, instalación de producción, nave de producción, industria automovilística, seguridad, sistema de seguridad, redes de producción, cortafuegos industrial, Factory, Digitalisation, Efficiency, Icons, Lines
Net Zero, Digital Factory now, sostenibilidad, verde, CO2 neutro, medio ambiente, naturaleza, burbuja, fresco, greenhouse, global, globo, redondo, transparente, Moos, cubierto, bosque, brillante, luz
Hombre, armario de control, energía, equipo de medición, interior, producción, armario de control, Detlef Krieger, persona, polo, ropa de trabajo, producción, industria, industria de la automoción, línea de producción

Los componentes y servicios fiables son la base para obtener una alta seguridad funcional de sus instalaciones y procesos de producción.

Chasis de automóvil, industria automovilística, Designline, automatización industrial, fabricación, foto, HMI, IMAVMMFA, industria, fabricación de carrocerías, Palmela, panel, producción, armario de control, protección

Nuestros sistemas de control permiten controlar el flujo de material en la producción de forma flexible y reaccionar rápidamente ante los cambios que se producen en los mercados volátiles.

AUTOMATION, instalación de producción, nave de producción, industria automovilística, seguridad, sistema de seguridad, redes de producción, cortafuegos industrial, Factory, Digitalisation, Efficiency, Icons, Lines

La seguridad de sus datos es esencial. Nuestras soluciones de seguridad de 360° con certificación TÜV conforme a la norma IEC 62443 garantizan que se eviten las paradas de la instalación por sabotaje y, por tanto, la pérdida de datos, y que su producción de automóviles esté constantemente protegida.

Net Zero, Digital Factory now, sostenibilidad, verde, CO2 neutro, medio ambiente, naturaleza, burbuja, fresco, greenhouse, global, globo, redondo, transparente, Moos, cubierto, bosque, brillante, luz

Directrices de sostenibilidad, normativas ecológicas, huella de carbono - Mejore su equilibrio medioambiental con nosotros. Logre rentabilidad y ecología con las últimas tecnologías.

La industria automovilística mundial está experimentando una transformación, marcada por nuevas tendencias tecnológicas que afectan a todos los ámbitos de la producción. Algunos de los requisitos básicos de una fábrica inteligente son una infraestructura siempre segura y la interconexión inteligente de todos los sistemas mediante modernos estándares de comunicación. Mediante la inteligencia artificial y la gestión eficaz de los datos, se pueden combinar los objetivos económicos y ecológicos.

Wilhelm Scholle, Director Global Industry Manager - Discrete Manufacturing
Wilhelm Scholle
Letra Digital Factory Now

Digitalización de su instalación de producción Generación de valores añadidos con soluciones de disponibilidad inmediata

El crecimiento de las infraestructuras y el mayor grado de digitalización ofrecen potenciales óptimos de generación de valores añadidos con los datos existentes de su instalación, por ejemplo, el aumento de la productividad. Los requisitos son, entre otros, un procesamiento adecuado de los datos, así como redes seguras frente a accesos no autorizados. En este contexto, Phoenix Contact ha probado y verificado soluciones adecuadas en su propia producción y ofrece en la actualidad diversas soluciones para el futuro digital de su Digital Factory.

La digitalización como motor - Casos prácticos de la industria automovilística

A lo largo de nuestras décadas de actividad hemos implantado numerosas aplicaciones en todo tipo de comercios de clientes de renombre. Convénzase usted mismo con nuestros casos de uso en la producción de automóviles.

Fabricación de carrocerías Industria automovilística Shopfloor Bodyshop Chassy Productividad Automóvil Carrocería
Seguridad IT, mGuard, router, seguridad, seguridad IT, productos
Pieza de automóvil pintada en la fabricación de automóviles
Manipulación de materiales Producción de automóviles con armario de control de soluciones para automatizar la producción
Puertas de vehículos en una planta de producción
Montaje final en una fábrica de automóviles
Fabricación de carrocerías Industria automovilística Shopfloor Bodyshop Chassy Productividad Automóvil Carrocería

En la fabricación de carrocerías se implementan todo tipo de variantes de carrocerías, a ser posible sin interrupciones e influencia del tiempo de ciclo. Nuestra solución de automatización especialmente apta para la comunicación garantiza el flujo de información óptimo para una elevada productividad, flexibilidad y calidad en la producción. Los productos de red y los sistemas de control de Phoenix Contact funcionan con estándares IT conocidos. Esto vale la pena durante la integración en los procesos de ingeniería y permite lanzamientos de producto rápidos.

  • Alta productividad y tiempos de ciclo gracias a la comunicación en tiempo real en el sistema de control
  • Gran capacidad de integración e independencia mediante estándares abiertos en la comunicación industrial
  • Fácil integración de la solución de automatización en su proceso de ingeniería mediante interfaces abiertas

Seguridad IT, mGuard, router, seguridad, seguridad IT, productos

El taller de prensado es una inversión duradera y elevada. Su tarea consiste en prensar y estampar piezas de la carrocería de chapas de distintos materiales a una velocidad elevada y con gran precisión. Además de los requisitos físicos en cuanto a la resistencia a las vibraciones, las soluciones técnicas requieren una comunicación muy fiable y sobre todo segura.
Phoenix Contact le ofrece seguridad de los datos mediante soluciones de seguridad probadas según IEC 62443 y conceptos de mantenimiento remoto, además de soluciones personalizadas, para la seguridad de máquinas.

  • Seguridad contra fallos mediante productos robustos con una elevada resistencia a los choques y a las vibraciones
  • Comunicación segura mediante conceptos de seguridad IT según la norma IEC 62443
  • Conceptos de mantenimiento rentables y eficientes con ayuda de soluciones digitales para el acceso a instalaciones descentralizado
  • Seguridad de máquinas mediante un concepto de seguridad independiente del sistema de control y de la red

Pieza de automóvil pintada en la fabricación de automóviles

El transporte, el tratamiento y los trabajos de pintura deben realizarse en muchas áreas sin interrupciones y con una elevada automatización. Durante el proceso de pintura se utilizan múltiples sustancias en todo tipo de condiciones ambientales. El requisito para la calidad y el uso eficiente de estas sustancias es una transparencia de los datos y una tecnología de comunicación industrial flexible.
La tecnología de automatización de Phoenix Contact ofrece su apoyo en estos amplios planteamientos de tareas hasta en la tecnología de procesos.

  • Procesos fiables mediante redes de comunicación flexibles
  • Procedimiento sin interrupciones mediante conceptos de sistemas de control, de fuentes de alimentación y de red redundantes
  • Parametrizaciones óptimas sostenibles para trabajos de pintura de alta calidad

Manipulación de materiales Producción de automóviles con armario de control de soluciones para automatizar la producción

En toda la producción de automóviles, los materiales adecuados deben estar disponibles en el momento preciso para los procesos de producción oportunos. Justamente debido a la gran variedad de variantes se exigen requisitos máximos en cuanto a la disponibilidad y el tratamiento de la información en los sistemas móviles.
Las soluciones de Phoenix Contact permiten una ingeniería rentable de la visualización, así como el manejo selectivo de los procesos logísticos. Nuestras soluciones de digitalización contribuyen al transporte fiable de los materiales.

  • Ingeniería rentable mediante un asistente para visualización de funcionamiento selectivo
  • Conexión con poco desgaste y pocas pérdidas de accionamientos
  • Ahorro de costes de instalación gracias a soluciones de digitalización reequipables

Puertas de vehículos en una planta de producción

  • Fabricación con optimización de la superficie mediante la integración de la tecnología de automatización descentralizada en la geometría de la instalación
  • Puesta en servicio rápida mediante interfaces abiertas y parametrización sencilla

Montaje final en una fábrica de automóviles

En el montaje final, la carrocería y el sistema de propulsión se combinan en lo que se denomina una alianza. Además, el hombre y la máquina se encargan de montar los asientos, el salpicadero, las ruedas y los discos. Finalmente, el vehículo terminado y probado se pone a la venta.
Las soluciones de automatización de Phoenix Contact respaldan la ergonomía adecuada y el manejo con instalaciones manuales. Estas permiten lograr procesos de logística y montaje con flujos de información rápidos y fiables.

  • Mantenimiento y almacenaje de piezas de recambio sencillos mediante el uso de productos estándar
  • Calidad gracias a la asistencia visual de los procesos de montaje
  • Preparación previa rentable de los datos en los sistemas de control que regulan el proceso

Soluciones para la industria automovilística
Soluciones para la industria automovilística YouTube

Soluciones para todos los ámbitos de la producción

La integración de la seguridad y de procesos más flexibles es el requisito básico para el éxito de la producción. En todo el proceso de producción se precisan soluciones de automatización robustas, abiertas y completas. Especialmente importantes son una comunicación segura, la seguridad de máquinas funcional, un diagnóstico completo así como una elevada disponibilidad y velocidad de procesamiento.

Equipo de colegas internacionales

Socios de la industria automovilística en todo el mundo

La industria automovilística requiere una disponibilidad global y la prestación de servicios en todo el mundo. Phoenix Contact cuenta con sedes y filiales en más de 140 países de todo el mundo. Nuestros expertos están estrechamente interconectados a través de las fronteras nacionales y mantienen un intercambio constante con clientes, socios, la comunidad científica y redes industriales como la PNO.

Somos socios de la industria automovilística.

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

"Los grandes proyectos de automoción no suelen ejecutarse en un solo país, sino que los gestionan varios equipos de proyecto internacionales del cliente y de Phoenix Contact. Mi trabajo consiste en garantizar una comunicación fluida para que todos los implicados tengan claro en todo momento el estado actual del proyecto".

Maria Fernanda De Alba Ruiz

"La formación periódica in situ con los equipos técnicos es una de mis actividades favoritas. Para poder responder directamente a preguntas y retos, es vital mantener un intercambio personal de conocimientos directamente en las instalaciones del cliente acerca de los productos, las soluciones y las nuevas tecnologías".

Angel Troyas

"En un proyecto con nuestro cliente Audi, presté mis conocimientos técnicos como ingeniero de soluciones directamente in situ en México. En mi opinión, la comunicación abierta en el idioma local, la supervisión directa de los proyectos in situ y el intercambio personal con los empleados de la planta son esenciales para el éxito de un proyecto".

Andreas Stanislawski

"Para responder a los retos de la innovadora industria automovilística, los productos deben adaptarse siempre a las necesidades individuales. Para mí es especialmente importante implicar a nuestros clientes en todas las fases de desarrollo para poder aplicar directamente sus impresiones".

Michael Potthast

"En mi función de Key Account Manager para la automoción, soy el primer punto de contacto en la comunicación entre el cliente y Phoenix Contact. Lo principal aquí es el servicio y que el intercambio se base en la colaboración y la confianza".

Productos potentes para la fabricación de automóviles

Sobre la base de una larga experiencia y el conocimiento de los requisitos especiales, se crean soluciones industriales fiables a partir de productos excelentes. Estos productos se combinan de forma inteligente en sistemas para diversas funciones, como el sistema de control, el control remoto o el registro de valores de medición. Con el conocimiento que tenemos de la industria, los muchos años de experiencia y teniendo en cuenta los requisitos especiales, se crean soluciones industriales extraordinarias.