Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentacioacute;n para instalaciones eleacute;ctricas

Compactas y eficientes

Las soluciones perfectas para armarios de control compactos en la industria y en viviendas privadas.

Nuestras fuentes de alimentación se adaptan a la perfección a aplicaciones pequeñas y a las necesidades de la automatización de edificios moderna. Tanto para el empleo en la industria como en viviendas privadas.

Las fuentes de alimentación compactas UNO POWER son el compañero ideal para armarios de control estrechos en la industria. Las 18 fuentes de alimentación cubren cargas de 25 W a 480 W con tensiones de salida de 5 V DC a 48 V DC.

Las nuevas fuentes de alimentación STEP POWER para distribuidores de instalación se han desarrollado específicamente para la automatización de edificios. Son las primeras fuentes de alimentación con el nivel de eficiencia VI que se pueden emplear tanto en la industria como en viviendas privadas. La tecnología de conexión push-in sin herramientas en un ángulo de 45º con puntos de embornaje dobles permite una puesta en servicio rápida y sencilla en el carril DIN o en superficies planas.

Sus ventajas

  • La gran variedad de productos cubre todos los niveles de tensión usuales
  • Fuentes de alimentación particularmente estrechas y planas
  • Ahorro de energía gracias a unas pérdidas de marcha en vacío especialmente bajas y un alto rendimiento
  • Robustas y fiables con temperaturas de -25 °C a 70 °C
  • Seguridad de servicio gracias a los componentes de alta calidad

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00