Marcado y rotulación

Marcado y rotulación

Rotule allí donde desee

Con nuestros sistemas de marcado portátiles podrá rotular directamente in situ, sin equipos costosos ni largos recorridos.

La claridad en el armario de control es la base para el manejo, el mantenimiento y el procesamiento eficientes y sin errores. Las rotulaciones se utilizan para identificar todos los componentes de forma clara. Con el sistema de marcado adecuado rotulará las etiquetas y rótulos de cualquier aplicación, ya sea en el escritorio o directamente en la aplicación.

THERMOMARK GO es la solución de marcado digital en campo. Con su smartphone y la aplicación MARKING system creará archivos de rotulación de forma extremadamente sencilla y controlará la impresora directamente a través de Bluetooth 5. El sistema inteligente trabaja tanto con materiales continuos como con etiquetas pretroqueladas en formato de rollo.

Sus ventajas

  • Empleo móvil más sencillo que nunca gracias a las dimensiones compactas, el suministro de energía integrado y el manejo intuitivo
  • Los materiales de marcado para cualquier aplicación ofrecen las soluciones adecuadas, desde marcado de conductores y cables o identificación de bornas hasta la rotulación de interruptores automáticos
  • Soluciones flexibles con sistemas de rotulación para cualquier requisito – tanto de manera fija como directamente in situ

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00