Менеджмент электропитания Используя наши инновационные решения, Вы гибко подключите децентрализованные системы генерирования электроэнергии в соответствии с локальными требованиями оператора сети.
Требование
Сетевые параметры регистрируются в точке подключения к сети измерительным прибором и передаются на центральный блок регулирования
Подключение децентрализованных систем генерирования электроэнергии в соответствии с требованиями сети
В следствие энергетического перехода децентрализованные системы генерирования электроэнергиии и системы аккумуляторных накопителей должны вносить высокий вклад в стабильность сети.
Компетентные операторы сети предоставляют в условиях подключения к сети для фотогальванических установок обязательные диапазоны частоты и напряжения сети, а также реактивную мощность.
Для управления системой контроллеры для систем генерирования электроэнергии (EZA) регистрируют напряжение и частоту в точках подключения к сети. На этой основе определяются соответствующие заданные значения для инверторов, чтобы регулировать активную и реактивную мощность в точке подключения к сети.
Решение
Блок коммутационных устройств для регулирования электропитания
Поддержка сети благодаря регулированию электропитания Простое подключение при помощи комплексного решения
Подключение интерфейсов к поставщикам энергии и прямым продавцам, а также интеграция внешних устройств, таких как инверторы и энергоизмерительные приборы, осуществляется нашими партнерами по разработке решений в зависимости от конкретного проекта. В готовых к установке шкафах управления для регулирования электропитания все необходимые компоненты, такие как контроллер, модули ввода-вывода, сетевые технологии и источник питания, уже объединены в одном корпусе. Таким образом, Ваша децентрализованная система генерирования электроэнергии способствует стабильности сети.
Контроллер для регулирования электропитания
Подключение Ваших систем генерирования электроэнергии к электросети в соответствии с требованиями сети Сертификация
Будь то фотогальваника, энергия ветра или биогаз: системы генерирования электроэнергии, подающие энергию в немецкую сеть среднего, высокого или сверхвысокого напряжения, должны включать сертифицированный блок управления, так называемый регулятор системы генерирования электроэнергии. Сертификат выдается органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с DIN EN ISO/МЭК 17065. Сертификат требует постоянной адаптации к современным директивам.
Наш регулятор системы генерирования электроэнергии, Power Control Unit (PCU), сертифицирован для Германии в соответствии с VDE-AR-N 4110/20/30. PCU реализует спецификации эффективной мощности и реактивной мощности и контролирует условия напряжения в точке подключения к сети в соответствии с правилами. Для применения в Испании PCU сертифицирован в соответствии с Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. А для Польши действует сертификат в соответствии с ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.
Снижение трудоемкости программирования для регулирования электропитания
Интерфейсные программы значительно снижают объем программирования
Решение, состоящее из аппаратного и программного обеспечения от компании Phoenix Contact, обеспечивает низкие инженерные затраты при регулировании электропитания. Функциональные возможности программного обеспечения постоянно расширяются. Для среды программирования PLCnext Engineer доступны готовые интерфейсные программы. Они позволяют быстро и легко интегрировать операторов сетей, прямых продавцов, энергоизмерительные приборы, инверторы, порталы и метеорологические датчики. После конфигурирования приложения в PLCnext Engineer следует параметризация интерфейсов в eHMI.
Преимущества для Вас
- Ускорение ввода в эксплуатацию Ваших фотогальванических установок в точке подключения к сети
- Сертификация нашего регулятора системы генерирования электроэнергии для Германии, Польши и Испании и выполнение требований по подключению к европейским сетям в соответствии с сетевым кодексом «Требования к генераторам» (NC RfG)
- Надежная работа системы и простое подключение к сети благодаря выполнению всех технических условий подключения
- Удобство для пользователя благодаря значительному снижению объема работ по программированию за счет использования готовых интерфейсных программ
- Максимально возможная гибкость благодаря открытости и масштабируемости системы
Мониторинг и управление станциями локальной сети
Интеллектуальные распределительные сети Модульная технология дистанционного управления для станций локальной сети
Мониторинг рабочих показателей является важным условием для эффективного расширения и надежной эксплуатации энергосетей. С нашими модульными решениями для дистанционного управления Вы можете легко контролировать и управлять своими установками дистанционно и всегда иметь всю информацию под рукой.
Энергоизмерительные приборы регистрируют важные параметры системы генерирования электроэнергии
Энергетический мониторинг Интеллектуальный мониторинг энергопотребления для управления энергопотреблением будущего
Устройства измерения энергии с возможностью подключения к сети контролируют электрические показатели централизованно и на месте. При помощи миниконтроллера они регистрируют все значимые параметры вашей фотогальванической установки и записывают их в базу данных SQL. Энергоизмерительные приборы Phoenix Contact предоставляют Вам подходящие решения для оптимальной интеграции в сеть систем генерирования электроэнергии.
Наши партнеры в области энергетических решений
Phoenix Contact сотрудничает с квалифицированными партнерами по всему миру, которые обладают большим набором ноу-хау, относящимся к нашим продуктам и системам. Таким образом мы стремимся адаптировать наши решения в области солнечной промышленности в зависимости от индивидуальных требований клиентов.
Воспользуйтесь услугами наших партнеров в области солнечной энергетики и закажите подробную консультацию уже сейчас!
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.