FPSO и платформы снабжения

FPSO и платформы снабжения

Надежная техника на борту

Воспользуйтесь решениями Phoenix Contact в сфере автоматизации над- и подпалубного оборудования.

При работе с дорогостоящими технологиями нефтедобычи при помощи FPSO конкурентным преимуществом может стать эффективная система автоматизации. В этой области тенденции направлены на дистанционное обслуживание и сокращение технического персонала на фоне увеличения размера судов. Также имеет значение наличие таких морских сертификатов и протоколов, как SAE J1939, NMEA 2000, NMEA 0183, GL или ABS.

Аппаратное обеспечение должно выдерживать сложные условия эксплуатации и выполнять специфические функции, например полное светорегулирование дисплея. Phoenix Contact является опытным партнером в области разработки и поставки надежных систем автоматизации над- и подпалубного оборудования.

Преимущества для вас

  • Эффективное и отказоустойчивое оборудование для компенсации вертикальной качки благодаря резервным системам управления
  • Повышенная безопасность за счет интеграции детекторов газа
  • Гибкие решения в области управления и наблюдения посредством ППК, ЧМИ и устройств визуализации для кораблестроения

Решения для компенсации вертикальной качки

Поршни для компенсации вертикальной качки  

Системы автоматизации оборудования для компенсации вертикальной качки

При помощи автоматизированной системы на базе общего практического резервирования оборудование для компенсации вертикальной качки постоянно поддерживает правильное положение судна. Это может быть необходимым, когда функции динамической стабилизации недостаточно из-за сильного волнения.

Надежность обмена данными в сети обеспечивается защитными маршрутизаторами mGuard и технологией VPN.

Детектор газа

Электрошкаф с устройствами управления Axioline  

Резервная структура для надежности аварийной сигнализации

Различные газы представляют особую опасность для человека и машин в нефтегазовой отрасли. Решение компании Phoenix Contact позволяет простым способом интегрировать детекторы газа в имеющуюся систему передачи данных.

Благодаря принципу резервирования гарантируется немедленное оповещение и принятие мер в аварийной ситуации. В зависимости от требований данное решение доступно также в исполнении SIL.

Резервные источники питания

Электрошкаф с резервным источником питания  

Полностью резервная система вспомогательного питания

Кратковременные прерывания подачи питания на участки установки или отдельные ее компоненты могут привести к дорогостоящим простоям оборудования в зависимости от времени остановки и повторного пуска процесса.

Phoenix Contact предлагает резервные источники вспомогательного питания как сети, так и отдельных потребителей.

Резервные аварийная сигнализация и мониторинг

Такое оборудование, как привод судна, энергогенератор, рулевая машина или система пожарной сигнализации, являются неотъемлемыми установками на борту. Выход их из строя — это угроза для персонала и всего судна.

Для своевременного получения информации о критической ситуации устанавливается резервная система аварийной сигнализации и мониторинга на основе надежных устройств управления и сетевых компонентов. Помимо параметров устройств жизнеобеспечения, система также информирует об общих состояниях, например, уровне балластной воды и топлива, а также запасов питьевой воды.

Топология: резервные аварийная сигнализация и мониторинг  

Концепция резервирования для морских судов

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321