Цифровизация и Maritime 4.0

Интеллектуальные данные в качестве основы для цифрового будущего

Благодаря цифровизации корабли становятся все более эффективными. Интеллектуальные данные образуют основу для умной судовой автоматики. «Maritime 4.0.» – вот наш лозунг.

Чтобы оставаться конкурентоспособными в будущем, цифровизация судна требует новых технологий и решений на всех этапах его жизни. Положитесь на наш опыт в области сетевых технологий и технологий автоматизации, который мы уже давно расширили за счет технологий будущего, и Вы сможете сделать Ваше морское оборудование пригодным для будущего.

Свяжитесь с нами сейчас
Оцифрованное судно в контексте Maritime 4.0

Maritime 4.0 – цифровая трансформация морской промышленности

Сбор данных, управление ими и визуализация – воспользуйтесь преимуществами растущего сетевого взаимодействия и цифровизации в морской отрасли. Мы не только предлагаем Вам сетевые технологии и решения по автоматизации из одних рук, но и обеспечиваем защиту ваших данных от киберпреступлений и современного пиратства. Независимо от того, стоит ли перед Вами задача более эффективной эксплуатации всего флота или Вы хотите более модульно спроектировать отдельные торговые суда и быстрее подключить их к системе управления – мы готовы помочь Вам! Окунитесь в наш цифровой морской мир.

Абстрактное оцифрованное судно на черном фоне

Данные, данные, данные – получите максимальную отдачу от своих данных

Преимущества для Вас

  • Сбор данных, их контроль, регулирование и сетевая интеграция всех подразделений на борту обеспечивают повышение эффективности вашего морского приложения
  • Сертифицированные по МЭК 62443 изделия обеспечивают безопасную связь с мостика до берега
  • Модульные решения управления гибко адаптируются к вашим требованиям
Диаграмма MTP – модульная установка в виде сот

MTP – модульная установка

Умное проектирование кораблей благодаря Modular Type Packaging MTP в корабельной промышленности

Совместно с VDMA и ведущими поставщиками кораблестроительной отрасли компания Phoenix Contact участвует в рабочей группе по стандартизации процессов интеграции моделей модульных установок в кораблестроении.

Будь Вы системным интегратором, машиностроителем или судостроительным заводом: модульная установка (сокращенно MTP) улучшает всю цепочку создания стоимости при строительстве и вводе в эксплуатацию судов. Пакеты модульного типа используются для интеграции различных систем на борту без необходимости внесения сложных изменений в интерфейсы судовой автоматики.

MTP является новатором в области сквозного сетевого взаимодействия морских систем.

Комплексный инжиниринг модулей Наше программное решение для гибкой реализации задач по проектированию модулей. Проектирование модулей необходимо начинать с выбора простого инструмента инжиниринга. Для этой цели мы предлагаем гибкий инструмент проектирования модулей, MTP-Designer. Создавайте MTP-совместимые модули в соответствии с VDE 2658 простым нажатием мыши, не прибегая к сложным инжиниринговым работам. При этом MTP-файлы можно автоматически импортировать из производственных программ для проектирования.

Инжиниринг модулей при помощи решения программного обеспечения MTP-Designer на компьютере
Моделирование модулей при помощи программного решения MTP-Designer на компьютере
Логотип библиотеки функциональных блоков MTP
Монитор системы управления
Инжиниринг модулей при помощи решения программного обеспечения MTP-Designer на компьютере

Инжиниринг модулей описывает части производственной установки и подразделяет их на небольшие функциональные единицы.

Воспользуйтесь преимуществами быстрого ввода в эксплуатацию и настройки конфигурации, так как MTP-Designer автоматически создает тело программы для автоматизации модулей. При этом все сервисы и все объекты автоматизации создаются в соответствии с VDE 2658-4.

Моделирование модулей при помощи программного решения MTP-Designer на компьютере

Чтобы упростить процесс управления, дополнительно к инжинирингу модулей и установок на основе схемы трубопроводов и измерительных приборов автоматически добавляется визуализация в контроллере.

Параллельно с генерированием визуализации определяются все интерфейсы (тэги OPC UA) для последующей передачи данных.

Логотип библиотеки функциональных блоков MTP

Библиотека функциональных блоков MTP соответствует стандарту модульных установок VDI/VDE/NAMUR 2658. Библиотека содержит интерфейсы для соединения с полевыми устройствами, для локальной визуализации и интеграции модульной установки в систему управления процессами более высокого уровня (Process Orchestration Layer, POL).

Чтобы максимально упростить и повысить эффективность процесса программирования модульных установок, мы предлагаем сконфигурированные функциональные блоки.

Загрузите библиотеку функциональных блоков MTP в PLCnext Store сейчас:

В PLCnext Store: модульная установка FB
Монитор системы управления

В файле описания, созданном при помощи MTP-Designer, интерфейсы также формально описаны в соответствии со стандартом VDI/NAMUR VDE 2658-3.

Таким образом, программисты распределенной системы управления получают всю необходимую информацию заранее: представление данной визуализации на основе схемы трубопроводов и измерительных приборов, а также информацию о всех интерфейсах, необходимых для передачи данных.

Продукция

Многолетний опыт и отраслевые ноу-хау отражаются в превосходных решениях для вашей отрасли.

Технологии

Узнайте больше о наших открытых и безопасных технологиях для устойчивого будущего.

Солнечная панель с ветряными установками и значком сетевой технологии связи
Иконки кибербезопасности с рукой
Функциональная безопасность на производственной линии
Логотип взрывозащиты
Солнечная панель с ветряными установками и значком сетевой технологии связи

Новые технологии 5G, APL, TSN и OPC UA образуют общую систему коммуникации будущего. Так как только в этом случае можно интегрировать точки данных в сеть безопасным, простым и быстрым способом.

Мы принимаем активное участие в деятельности всех основных органов по стандартизации. В них мы формируем новый, не зависящий от производителя стандарт связи для задач автоматизации.

Подробнее о технологиях коммуникации и передачи
Иконки кибербезопасности с рукой

Чтобы удовлетворить высокие требования к безопасности ИТ, недостаточно установить межсетевые экраны в одной или другой точке критической инфраструктуры. Для минимизации всех рисков кибербезопасности важно определить цели защиты. Эти цели защиты основаны на распространенном стандарте МЭК 62443 «Безопасность ИТ для решений в области промышленной автоматизации».

Мы являемся сертифицированным поставщиком услуг безопасности ICS, который гарантирует постоянную поддержку. Целостный подход также включает разработку продуктов, ориентированных на безопасность.

Подробнее о промышленной безопасности
Функциональная безопасность на производственной линии

Управление рисками важно не только, чтобы обеспечить защиту окружающей среды и людей. Также важно поддерживать оборудование в исправном состоянии, чтобы защитить инвестиции. Кроме уровня полноты безопасности (SIL) важное значение в процессе использования автоматизированных систем безопасности имеет уровень эффективности защиты (PL). Децентрализованные, гибко конфигурируемые решения, например, технология SafetyBridge, уже сегодня используются в приложениях SIL3 для решения различных задач. Их можно интегрировать в контроллер простым способом.

Воспользуйтесь преимуществами наших контроллеров безопасности для решения сложных задач, обеспечивающих интеграцию в сети PROFIsafe и PROFINET. Безопасное отключение или обнаружение газа и другие функции функциональной безопасности можно реализовать независимо от производителя. Кроме того, наши компоненты обеспечивают защиту от перенапряжений. Камеры контролируют децентрализованную инфраструктуру и безопасность. Мы также предлагаем комплексные программы обучения.

Подробнее о функциональной безопасности
Логотип взрывозащиты

К важным аспектам безопасности относятся горючие газы, которые образуются, транспортируются и хранятся в ходе выполнения приложений Power-to-X. В случае незамеченной утечки газов может образоваться взрывоопасная или токсичная атмосфера. Для предупреждения персонала в таких случаях требуются соответствующие датчики, а также газосигнализаторы. Также в такие зоны не должен заезжать рабочий транспорт. Для регулирования транспортного потока к газоанализаторам подключаются светофорные установки при помощи подходящей технологии связи.

Мы предлагаем большой выбор решений и продуктов, рассчитанных на использование в различных частях взрывоопасных зон. Наши продукты включают клеммы и штекерные соединители для печатных плат, клеммы Ex, разделительные усилители Ex и измерительные трансформаторы, защиту от перенапряжений и системы ввода-вывода.

Подробнее о взрывозащите
Мы рядом с Вами
Найти решение вместе

Мы охотно проконсультируем Вас по Вашему проекту модернизации или расширения для цифровизации и эффективной реализации морских приложений. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Свяжитесь с нами
Консультация по морским приложениям