Разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2

Разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2

Мощный и узкий

Защита от перенапряжений типа 2 должна присутствовать в любом вторичном распределительном пункте. Только в этом случае можно добиться эффективной защиты.

Вернуться к Устройства защиты от перенапряжений для блоков питания

Категории

Искать в Разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2

Показать все продукты в этой категории

Операции переключения являются самыми частыми причинами импульсных перенапряжений. Эффективную защиту от этих динамических помех обеспечивают защитные разрядники типа 2. В промышленных условиях или в жилых зданиях, устройства типа 2 везде надежно защищают ваши электропроводку и оборудование.

Преимущества для вас

  • Низкий уровень искажений благодаря варисторной защитной схеме
  • Наилучшая защита от перенапряжений благодаря мощному расцепителю
  • Высокая стойкость к короткому замыканию: до 50 кА
  • Экономия места, времени и денег благодаря отсутствую необходимости во входных предохранителях до 315 A
  • Высокое удобство технического обслуживания благодаря штекерным устройствам защиты

Самый узкий в мире разрядник для защиты от перенапряжений типа 2

Устройство защиты от перенапряжений типа 2  

Защита от перенапряжений типа 2 во вторичных распределительных пунктах

VALVETRAB SEC шириной всего 12 мм на канал является самых узким в мире разрядником для защиты от перенапряжений типа 2. Устройство шириной всего 48 мм обеспечивает превосходную защиту от перенапряжений в пятипроводной системе.

Уровень защиты разрядника составляет 1,5 кВ. Это соответствует требованиям к устройствам защиты типа 3. VALVETRAB SEC ограничивает пики напряжения настолько, чтобы исключить повреждение машин, установок и бытовой техники.

В промышленных системах и инженерных сетях зданий с внешней системой молниезащиты устройство защиты от перенапряжений типа 2 представляет собой второй этап защиты после молниезащитных разрядников типа 1. Оно сдерживает токи короткого замыкания до 50 кА. Разрядники типа 2 могут использоваться без входного предохранителя до номинального тока главного предохранителя в 315 А.

Модульное исполнение и штекерная технология

VALVETRAB MS  

Серия VALVETRAB MS с готовыми блоками разрядников

VALVETRAB MS — это построенные по модульному принципу разрядники для защиты от перенапряжений типа 2. Устройства состоят из базового элемента и защитного штекера. Конструктивная ширина на цепь составляет 17,5 мм, что соответствует одной стандартной единице ширины (TE).Предлагая готовые блоки разрядников для разных случаев применения, мы упрощаем вам выбор.

  • Готовые блоки разрядников покрывают широкий спектр задач.
  • Клеммы Biconnect позволяют выполнять простое шунтирование, например, к автоматам защиты от тока утечки.
  • Механическая кодировка при первой вставке защитного штекера в базовый элемент.
  • Простые и не влияющие на полное сопротивление извлечение и вставка модуля — например, при измерении изоляции.Отсутствует необходимость в трудоемком присоединении и отсоединении зажимов. 

Включая входной предохранитель

Защита от перенапряжений для 5-проводных сетей  

Защита от перенапряжений с согласованным предохранителем

Если ваша система имеет главный предохранитель номиналом > 315 A, используемое УЗИП требует дополнительной защиты. Для таких случаев мы предлагаем VAL-CP-MCB — подходящее устройство защиты от перенапряжений, состоящее из защитного разрядника типа 2 и согласованного входного предохранителя.

Это значит, что вы получаете двойную защиту при минимальных затратах на монтаж. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования вне зависимости от условий монтажа. Встроенный индикатор состояния и дистанционная сигнализация информируют об эффективности защиты от перенапряжений. Компактное решение предлагается в исполнениях для 5-, 4- и 3-проводных систем. 

Защита от перенапряжений типа 2 для шинных систем шириной 60 мм

Комбинация VALVETRAB  

Защита от перенапряжений с предохранителем для шинных систем шириной 60 мм

VAL-CP-MOSO — универсальный разрядник для защиты от перенапряжений типа 2 с высокой стойкостью к короткому замыканию на монтажном цоколе шириной всего 54 мм.

В этих УЗИП также предусмотрены индикатор состояния и контакт дистанционной сигнализации.

Эти устройства защиты можно устанавливать во все распространенные шинные системы шириной 60 мм.

Сама установка предельно проста: вставить модуль УЗИП до защелкивания, подключить систему уравнивания потенциалов — готово!

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений