Устройство защиты от импульсных перенапряжений для североамериканских систем электропитания

Защита от перенапряжений для североамериканских систем электропитания

Системы электропитания по североамериканскому образцу существенно отличаются от таких систем согласно МЭК. Помимо типов сетей и напряжений различаются также технические и нормативные требования. Устройства защиты от импульсных перенапряжений по МЭК не отвечают этим требованиям, поэтому существуют специальные УЗИП для североамериканских систем электропитания. Они соответствуют североамериканским стандартам UL и CSA.

Go to Product Detail Page for item 2910374
VAL-US-277/40/3+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-277/40/3+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910374

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, четырехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 277/480 В AC, 4 жилы плюс земля.

Go to Product Detail Page for item 2910386
VAL-US-480D/30/3+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-480D/30/3+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910386

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, трехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 480 В AC треугольник.

Go to Product Detail Page for item 2910360
VAL-US-120/65/3+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-120/65/3+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910360

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, четырехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 120/208 В трехфазного переменного тока (подключение типа звезда), 4 ;жилы плюс земля.

Go to Product Detail Page for item 1075896
VAL-US-277/80/3+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-277/80/3+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
1075896

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, трехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 277/480 В AC, 4 жилы.

Go to Product Detail Page for item 2910383
VAL-US-347/30/3+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-347/30/3+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910383

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, трехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 347/600 В AC и 400/690 В AC, 4 жилы.

Go to Product Detail Page for item 1079099
VAL-US-347/30/3+1V-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-347/30/3+1V-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
1079099

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, четырехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 347/600 В AC и 400/690 В AC (подключение типа звезда), 4 жилы плюс земля.

Go to Product Detail Page for item 2910354
VAL-US-120/40/3+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-120/40/3+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910354

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, четырехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 120/208 В трехфазного переменного тока (подключение типа звезда), 4 ;жилы плюс земля.

Go to Product Detail Page for item 2910369
VAL-US-240D/40/2+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-240D/40/2+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910369

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, двухканальное с контактом дистанционной сигнализации, для треугольника с заземлением угловой точки 240 В AC.

Go to Product Detail Page for item 2910385
VAL-US-480D/30/2+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-480D/30/2+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910385

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, двухканальное с контактом дистанционной сигнализации, для треугольника с заземлением угловой точки 480 В AC.

Go to Product Detail Page for item 2910367
VAL-US-240/40/3+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-240/40/3+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910367

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, четырехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 240/415 В AC, 4 жилы плюс земля.

Преимущества для Вас

  • Простая интеграция в существующие установки благодаря внесению в список UL-Open типа 1
  • В наличии для всех распространенных конфигураций сети согласно NEMA
  • Доступно для приобретения, использования и установки в любой части Европы благодаря наличию маркировки CE
  • Простой контроль состояния системы благодаря локальному индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER 2
Защита от перенапряжений для американских типов сети в различных вариантах цепей, монтируемая на верхнюю планку

Защита от перенапряжений для североамериканских коммунальных систем – VAL-US

Ассортимент изделий – VAL-US

VAL-US являются штекерными устройствами защиты от импульсных перенапряжений для монтажа в установках в Северной Америке. Кроме того, эти артикулы используются в регионах, где требуются типы системы питания в соответствии со стандартом NEMA.

Серия VAL-US включает в себя широкий спектр конфигураций схем. Имеются соответствующие варианты изделий для распространенных систем, таких как 120/240 В расщепленная фаза и 277/480 В wye, а также для специальных типов системы питания, таких как 120/208/240 В high-leg delta и corner-grounded delta. В базовом элементе размещаются штекеры для отдельных цепей. Статус штекеров можно контролировать дистанционно через встроенный контакт дистанционной сигнализации. Штекеры оснащаются окошком для визуального индикатора состояния. Таким образом, перегруженные штекеры обнаруживаются напрямую на месте. Базовый элемент и соответствующие штекеры закодированы в соответствии друг с другом. Это предотвращает неправильное использование или манипуляцию штекера при проведении обслуживания.

Изделия серии VAL-US включены в перечень UL и тем самым могут считаться оптимальным выбором для американского рынка.

Защита от перенапряжений для североамериканских типов сети, монтируемая на верхней рейке, с маркировкой CE

Защита от перенапряжений для североамериканских типов сетей имеет маркировку CE

Включенное в перечень Open Type 1 устройство защиты от перенапряжения по UL 1449

VAL-US предлагает самый большой выбор внесенных в список UL Open Type устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Open Type (также Open Terminal) — это новая введенная в UL 1449 категория устройств защиты от импульсных перенапряжений. Эта категория позволяет монтируемым на рейку УЗИП быть одобренными по списку UL.

Включенные в перечень UL-Open Type 1 допуски для серии VAL-US существенно упрощают для инспекторов процесс принятия и одобрения монтажа и установок.

Благодаря сертификату CE продукция доступна на всей территории Европы и может быть использована и установлена соответствующим образом.