The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Устройство защиты от импульсных перенапряжений тип 1 (молниезащитный разрядник)

Защита от перенапряжений типа 1+2

Первой ступенью в концепции защиты является защита от перенапряжений тип 1 (молниезащитный разрядник). Он может отводить на землю очень высокие энергии, например, возникающие при ударах молнии. Место установки устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) тип 1 обычно находится в зоне питания / главной распределительной сети. Если, кроме того, дополнительно контролируется энергия более низких импульсов перенапряжения, речь идет о комбинированных разрядниках тип 1+2.

Go to Product Detail Page for item 2801041
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2801041

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазный цепей электропитания с общим проводником N и PE (2-проводная система: L1, PEN).

Go to Product Detail Page for item 2905469
FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM - Комбинированный разрядник типа 1+2 special
FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM - Комбинированный разрядник типа 1+2 special
2905469

Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II, для 3-фазных сетей электропитания, с совмещенными проводниками N и PE (L1, L2, L3, PEN).

Go to Product Detail Page for item 2800184
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2800184

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 3-фазных цепей электропитания с отдельным проводником N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для классов молниезащиты III и IV.

Go to Product Detail Page for item 2800186
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2800186

Универсальный молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазных цепей электропитания с отдельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), с контактом для удаленной передачи сигнала.

Go to Product Detail Page for item 2800187
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2800187

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазных цепей электропитания с отдельным проводником N и PE (3-проводная система: L1, N, PE).

Go to Product Detail Page for item 2905470
FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - Комбинированный разрядник типа 1+2 special
FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - Комбинированный разрядник типа 1+2 special
2905470

Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II, для 3-фазных сетей электропитания, с раздельными проводниками N и PE (L1, L2, L3, PE, N).

Go to Product Detail Page for item 2905467
FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - Комбинированный разрядник типа 1+2 special
FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - Комбинированный разрядник типа 1+2 special
2905467

Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II, для 2-фазных сетей электропитания, с совмещенными проводниками N и PE (L1, L2, PEN).

Go to Product Detail Page for item 2800183
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2800183

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 3-фазных цепей электропитания с отдельным проводником N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для классов молниезащиты III и IV, с контактом для дистанционной передачи сигнала.

Go to Product Detail Page for item 1380661
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT - Комбинированный разрядник типа 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT - Комбинированный разрядник типа 1+2+3
1380661

Компактное, не отсоединяемое устройство защиты от импульсных перенапряжений с отсутствием тока утечки / на основе технологии искрового разрядника для 3-фазных электросетей с раздельными N и PE (5-проводниковая система: L1, L2, L3, N, PE), подходит для использования на участке до счетчика, пропускная способность до 50 кА для уровней молниезащиты III и IV.

Преимущества для Вас

  • Оптимальная защита от токов молнии и перенапряжений с помощью наших мощных комбинированных разрядников типа 1+2(+3), исключающих сетевые сопровождающие токи
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря способности нейтрализации сопровождающих токов
  • Возможность постоянного контроля состояния защитных устройств с помощью оптического и механического индикатора состояния и контакта дистанционной сигнализации
  • Высокое удобство техобслуживания благодаря штекерному интерфейсу устройств защиты

В случае грозовых разрядов или прямых ударов молнии наши разрядники тока молнии в виде комбинированных разрядников обеспечивают оптимальную защиту вашей установки. В главных распределительных устройствах низковольтных систем наши мощные молниезащитные разрядники надежно отводят на землю даже самые высокие токи молнии.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Комбинированный разрядник типа 1+2: FLT-SEC-P-T1-3S-350

Комбинированный разрядник типа 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Каждый молниезащитный разрядник типа 1 отвечает строгим требованиям в части пропускной способности. В то же время изделие является устройством защиты от импульсных перенапряжений (SPD) типа 2. Поэтому подтверждение класса защиты II для молниезащитного разрядника типа 1 является просто дополнительной информацией без квалифицирующей функции. Такие устройства защиты называются комбинированными разрядниками (SPD типа 1+2). То есть комбинированный разрядник — это защитное устройство, отвечающее требованиям обоих классов испытания.

УЗИП комбинированный разрядник типа 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Комбинированный разрядник типа 1+2 special: FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Комбинированный разрядник типа 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Комбинированный разрядник типа 1+2 special принципиально отличается от комбинированного разрядника типа 1+2. Так как комбинированный разрядник типа 1+2 special состоит из двух отдельных устройств защиты, компактно соединенных по параллельной схеме. Коммутирующий напряжение искровой разрядник (SPD типа 1+2) оптимально сочетается с ограничивающим напряжение варистором (SPD типа 2). Два независимых защитных устройства в компактном модуле обеспечивают оптимальную характеристику срабатывания, наилучшую защиту установки и продолжительный срок службы компонентов.

White paper
Технология триггерного углеродного искрового разрядника

Откройте для себя нашу инновационную технологию углеродного искрового разрядника. Узнайте, как эта технология обеспечивает оптимальную защиту от токов молнии и перенапряжений и может быть гибко использована в Ваших приложениях.

Загрузить white paper
White paper Технология триггерного углеродного искрового разрядника
Однокомпонентный комбинированный разрядник типа 1+2+3 FLT-MB для 5-проводных систем на монтажной рейке

FLT-MB – это комбинированные разрядники типа 1+2+3, обеспечивающие максимальную производительность при минимальной занимаемой площади

Максимальная производительность при минимальной занимаемой площади FLASHTRAB FLT-MB

Устройства защиты от тока молнии и перенапряжений типа 1+2+3 FLT-MB основаны на нашей новой технологии искрового разрядника. В ассортименте есть варианты схем, рассчитанные на пропускную способность 12,5 кА и 25 кА.

Устройства FLT-MB с 25 кА защищают от токов молнии согласно уровню молниезащиты I/II. Для установки в классе молниезащиты III/IV достаточно FLT-MB с пропускной способностью 12,5 кА.

Особенностью комбинированных разрядников типа 1+2+3 является реализация возможности сдерживания нескольких импульсов молнии при компактной ширине всего 72 мм. Компактная конструкция, размером всего четыре горизонтальных шага, обеспечивает простой монтаж и гибкие возможности установки в шкафу управления.

Три надежных устройства защиты от перенапряжений типа 1+2 в алюминиевых корпусах

POWERTRAB PWT – комбинированные разрядники типа 1+2 для жестких промышленных условий

Защита от перенапряжений типа 1+2 для жестких промышленных условий POWERTRAB PWT

Надежные молниезащитные разрядники типа 1+2 с расчетным напряжением 800 В AC и пропускной способностью 35 кА на канал оптимальны для применения в жестких промышленных условиях. Прочная конструкция корпуса, ударопрочность на уровне 25g и вибростойкость 5g делают этот комбинированный разрядник типа 1+2 идеальным решением для таких областей применения, как ветросиловые установки. Многоступенчатая индикация состояния позволяет определять даже предпосылки к повреждениям в результате перенапряжения.

  • Высокое расчетное напряжение
  • Высокая ударо- и вибростойкость
  • Многоступенчатый индикатор состояния
  • Применение в жестких промышленных условиях
Штекерный комбинированный разрядник типа 1+2, установленный на монтажной рейке

Штекерный комбинированный разрядник типа 1+2 VALVETRAB MS T1/T2

Модульный комбинированный разрядник типа 1+2 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2

Защита от перенапряжений на основе варисторов типа 1+2 обеспечивает пропускную способность 12,5 кА на контур с низким остаточным напряжением. Устройства защиты от перенапряжений отвечают требованиям классов молниезащиты III и IV. Благодаря штекерной конструкции можно легко и быстро выполнять периодические проверки.

  • Базовая защита для всех распространенных систем
  • Низкий уровень защиты
  • Подходят для применения в классах молниезащиты III и IV
  • Семейство включает в себя изделия для защиты фотогальванических установок