Защитные маршрутизаторы и межсетевые экраны

Устройства защиты

Гибкий формат

Устройства безопасности для различных областей применения.

Вернуться к Кибербезопасность

Категории

Искать в Защитные маршрутизаторы и межсетевые экраны

Показать все продукты в этой категории

Устройства защиты mGuard идеально рассчитаны на децентрализованную защиту и безопасное удаленное обслуживание производства или отдельных машин. Благодаря большому разнообразию конструкций мы предложим подходящее изделие для любого приложения.

Преимущества для вас

  • Высочайший уровень безопасности благодаря специальным промышленным функциям безопасности
  • Простое и быстрое конфигурирование благодаря веб-интерфейсу и опциональной карте памяти SD для хранения параметров конфигурации
  • Различные возможности применения благодаря оптимизированной для промышленности конструкции
  • Защитные маршрутизаторы и межсетевые экраны являются частью системы COMPLETE line

Устройства для установки на монтажную рейку для новичков

Защитный маршрутизатор для новичков  

Доступное начало работы с безопасностью сети

Новые маршрутизаторы серии FL MGUARD 1100 обеспечивают простую и недорогую защиту промышленных сетей от IT-угроз. Их функциональные возможности позволяют самостоятельно и быстро вводить устройства в эксплуатацию, в том числе без глубоких специальных знаний в области сетей и безопасности.

«Режим простой защиты» позволяет блокировать доступ к сети извне без настройки конфигурации при помощи проволочных перемычек. Новый ассистент Firewall Assistant поможет создать правила межсетевого экрана. «Тестовый режим» позволяет выполнять простую проверку созданных правил межсетевого экрана без ограничения степени готовности оборудования. Security made easy!

Устройства для установки на монтажную рейку для профессионалов

Защитный маршрутизатор mGuard в электрошкафу  

Устройства безопасности mGuard для несущей рейки

FL MGUARD RS2000: защитные маршрутизаторы предлагают простой межсетевой экран «2-Click» и до двух параллельных туннелей VPN с кодировкой IPsec. Объем функций сведен к самым необходимым и подходит для безопасного удаленного обслуживания в промышленных приложениях 

FL MGUARD RS4000: устройства безопасности с расширенным объемом функций с интеллектуальным межсетевым экраном и до 250 туннелей VPN с кодировкой IPsec. Они обеспечивают высочайшую безопасность для сложных сценариев высокой степени готовности и комплексной архитектуры безопасности.

FL MGUARD GT/GT: маршрутизаторы безопасности со схожим с устройствами серии RS4000 набором функций. Кроме этого, они поддерживают гигабитную связь. Наряду с портами RJ45 они также оснащены портами SFP для гибкого использования одно- и многомодовых стекловолоконных кабелей.

Платы PCI и PCIe

Защитный маршрутизатор mGuard в виде совместимой с PCI(E) сменной платы  

Устройства безопасности mGuard в формате PCI и PCIe

Платы mGuard-PCI и PCI-Express обладают такими же функциями безопасности, как устройства mGuard для несущей рейки, в виде компактной, совместимой с PCI вставной платы. Поэтому вы можете оснастить любые совместимые с PCI и PCI-Express устройства производительным компонентом обеспечения безопасности.

Платы PCI превосходно подходят для децентрализованной защиты и удаленного обслуживания промышленных и панельных ПК, отдельных машин или промышленных роботов. При этом они действуют независимо от технологии производства и операционной системы.

Портативное аппаратное обеспечение

Защитный маршрутизатор mGuard для мобильных приложений  

Переносные устройства безопасности mGuard

Отличительной чертой mGuard smart2 является безопасность, производительность и чрезвычайная компактность. Корпус отличается прочностью, а питание устройства обеспечивается просто от любого порта USB.

Оно особенно подходит для мобильной защиты рабочих мест и производственных помещений с минимальной потребностью в промышленном закаливании. Превосходный вариант в качестве умного межсетевого экрана между офисной и производственной сетью, безопасного независимого от ПО решения для удаленного обслуживания или маршрутизатора безопасности для небольших рабочих групп.

Клиент mGuard Secure VPN

Клиент mGuard Secure VPN — это программное приложение для подключения ПК с Windows к виртуальной частной сети (VPN). Таким образом клиент надежным и прозрачным способом предоставляет для пользования ресурсы удаленных сетей через общественную потенциально небезопасную сеть, например Интернет.

Программное решение использует протокол безопасности IPsec. Это гарантирует конфиденциальность, подлинность и целостность всей информации и всех данных, передаваемых между клиентом VPN и mGuard. Превосходно подходящий для сервисного персонала и работников с удаленных терминалов клиент VPN поддерживает работу с мобильными и стационарными приложениями. При этом он полностью совместим со всем ассортиментом изделий mGuard и отличается простотой обслуживания благодаря One Click Solution.

Настольное устройство

защитный маршрутизатор mGuard в виде настольного устройства  

Устройства безопасности mGuard для настольного применения

Настольные устройства mGuard delta объединяют высокую безопасность и производительность в одном компактном металлическом корпусе. Используйте их в качестве надежного межсетевого экрана между офисными и производственными сетями.  Они также могут использоваться в качестве маршрутизатора безопасности для маленьких и средних рабочих групп на рабочем столе, в распределительных залах, сетевых шкафах и других близких к производству средах с низкими требованиями к промышленной закалке.

MGuard delta идеально подходит для применения на средних машино- и приборостроительных предприятиях в качестве надежной инфраструктуры для дистанционного обслуживания. При помощи mGuard delta вы надежно соедините машины, контроллеры или технических специалистов.

Устройство защиты 19''

защитный маршрутизатор mGuard в виде вставки 19  

устройство защиты mGuard в формате 19"

Устройства mGuard centerport являются комбинацией современного межсетевого экрана и высокопроизводительного шлюза VPN в 19-дюймовом формате. Они предлагают архитектуру гигабитных сетей Ethernet и Multi-Core, а также высокий резерв мощности. Так mGuard centerport без проблем увеличиваются с возрастающим количеством соединений VPN или требующих защиты сегментов сети. Неизменно хорошее качество передачи для критично важных для предприятия служб IP обеспечивается даже при высочайшей нагрузке.

В качестве центрального высокопроизводительного шлюза mGuard centerport поддерживает подсоединение через VPN любого количества систем, машин и технологов. До 3 000 туннелей VPN могут быть активны одновременно.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321