Системные компоненты и принадлежности для разделительных усилителей

Системные компоненты и принадлежности для разделительных усилителей

Системные компоненты и принадлежности делают из двух серий изделий одну систему. Простое соединение цепей питания при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку. Шинный соединитель для установки на монтажную рейку упрощает монтаж, расширение системы или замену модуля даже во время эксплуатации. Другие принадлежности, например, адаптеры для программирования и проходные клеммы, дополняют портфель.

Go to Product Detail Page for item 2695439
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
2695439

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (TBUS), 5 контактов, для разветвления цепей питания, закрепляется с помощью защелок на 35-мм монтажной рейке согласно EN 60715

Go to Product Detail Page for item 2902067
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания
2902067

Клемма питания со штекерными разъемами для подачи напряжения питания на соединитель для несущей рейки. Контроль напряжения питания в комбинации с модулем распознавания ошибок. Технология соединения рush-in

Go to Product Detail Page for item 2811271
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования
2811271

Адаптер с USB-интерфейсом для программирования с помощью ПО. Драйвер USB содержится в программных решениях программируемой продукции, например, измерительных преобразователей или устройств управления электродвигателем.

Go to Product Detail Page for item 2904614
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания
2904614

Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, винтовой зажим, установка на монтажную рейку, питание устройств возможно через штекерный соединитель для монтажных реек TBUS, защитное покрытие, вход:1-фазный, выход: 24 В DC/2,5 A

Преимущества для Вас

  • Простое соединение цепей питания, расширение системы или замена модуля даже во время эксплуатации при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку
  • Гибкие возможности питания: питание напрямую на модуле, через модуль питания или системный блок питания с широким диапазоном входных напряжений от 85 В AC до 264 В AC
  • Простая адаптация к системе энергоснабжения Pepperl+Fuchs для адаптера Power-Rail
  • Удобная диагностика при помощи модуля мониторинга неисправностей MINI Analog Pro или модуля питания и сигнализации MACX Analog
Графическое представление концепции питания для разделительных усилителей и измерительных трансформаторов MINI Analog Pro

Гибкая подача питания

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку предлагает три возможности питания устройств:

1. Прямая подача на модуль

  • Без дополнительных принадлежностей
  • Для до 16*) модулей MINI Analog Pro
  • Для до 32*) модулей MACX Analog

2. Питание через модуль питания той же формы

  • Позволяет подачу резервного питания и контроль подачи питания
  • Для до 115*) модулей MINI Analog Pro
  • Для до 80*) модулей MACX Analog

3. Подача питания посредством системных блоков питания

  • Позволяет подачу резервного питания и контроль подачи питания
  • Для до 60*) модулей MINI Analog Pro
  • Для до 10*) модулей MACX Analog

*) Точное число зависит от потребляемого тока соответствующего типа модуля. Информацию о расчетах Вы можете найти в нашем руководстве по вводу в эксплуатацию в разделе загрузок артикула.

Графическое представление сборного сообщения об ошибке Fault-Monitoring с помощью разделительных усилителей и измерительных трансформаторов MINI Analog Pro

Удобная диагностика со сборным сообщением об ошибке Fault-Monitoring

С коллективным сообщением об ошибке Fault-Monitoring шинный соединитель для установки на монтажную рейку предлагает Вам модульное решение для быстрой оценки ошибок в многоканальных приложениях. Обе системы MINI Analog Pro и MACX совместимы друг с другом. В зависимости от типа модуля сигнализируются следующие ошибки:
• обрыв провода
• короткое замыкание
• сбой питания
• превышение или понижение диапазона (только MINI Analog Pro)
• ошибка предохранителя на модуле питания (только MACX Analog)

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»