Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности

Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности

Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (2G/3G/4G/5G), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания, защиты локальных сетей и обмена данными в промышленных приложениях. Многие изделия имеют встроенные функции VPN и межсетевого экрана. Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносных программ, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - Маршрутизатор
FL MGUARD 4305 - Маршрутизатор
1357875

Security-Router серия, 5 Порты RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Сертифицировано по МЭК 62443-4-2, конфигурируемый межсетевой экран с контекстной проверкой с полным набором функций, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3, пользовательский брандмауэр, условный брандмауэр, наборы правил

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Маршрутизатор
FL MGUARD 4302 - Маршрутизатор
1357840

Security-Router серия, 2 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Сертифицировано по МЭК 62443-4-2, конфигурируемый межсетевой экран с контекстной проверкой с полным набором функций, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3, пользовательский брандмауэр, условный брандмауэр, наборы правил

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357850
FL MGUARD 2105 - Маршрутизатор
FL MGUARD 2105 - Маршрутизатор
1357850

Security-Router серия, 5 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -20 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, неуправляемый, 4-портовый коммутатор, процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Сертифицировано по МЭК 62443-4-2, простой межсетевой экран с контекстной проверкой, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3

NEW
Go to Product Detail Page for item 1513259
CELLULINK WALL MOUNT ADAPTER - Настенное крепление
CELLULINK WALL MOUNT ADAPTER - Настенное крепление
1513259

Настенный адаптер для маршрутизатора мобильной связи Cellulink M25, для установки на стены и прямые поверхности, вибростойкость и защита от кражи благодаря прилагаемому винту, может использоваться как шаблон для сверления, ветровая нагрузка до 220 км/ч

NEW
Go to Product Detail Page for item 1632697
TC ROUTER 3002T-4G GL - Маршрутизатор
TC ROUTER 3002T-4G GL - Маршрутизатор
1632697

Промышленный маршрутизатор 4G-LTE, с возможностью использования по всему миру, переход на 3G (HSPA+) и 2G (EDGE), 2 интерфейса Ethernet, межсетевой экран, NAT, поддержка IPsec и OpenVPN, 2 антенных гнезда SMA F, отправка SMS и электронной почты, 2 цифровых входа, 1 цифровой выход

NEW
Go to Product Detail Page for item 1503433
CELLULINK 2401-4G EU M25 - Маршрутизатор
CELLULINK 2401-4G EU M25 - Маршрутизатор
1503433

Промышленный outdoor-маршрутизатор 4G, CAT1, 10 Мбит/с, встроенные антенны 1x1 SISO, устройство ЕС, возврат к 2G, МЭК 62443-4-2, установка на мачте, настенный монтаж с принадлежностями, 1 порт RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10

NEW
Go to Product Detail Page for item 1637627
CELLULINK 4401-4G GL M40 - Маршрутизатор
CELLULINK 4401-4G GL M40 - Маршрутизатор
1637627

Промышленный outdoor-маршрутизатор 4G, CAT4, 150 Мбит/с, встроенные антенны 2x2 MIMO, возможность использования по всему миру, возврат к 3G и 2G, МЭК 62443-4-2, монтаж в шкаф управления, 1 порт RJ45 (PoE In) и COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10

NEW
Go to Product Detail Page for item 1637527
CELLULINK 4401-4G GL M25 - Маршрутизатор
CELLULINK 4401-4G GL M25 - Маршрутизатор
1637527

Промышленный 4G маршрутизатор, CAT4, 150 Мбит/с, встроенные антенны 2x2 MIMO, может использоваться по всему миру, возврат к 3G и 2G, МЭК 62443-4-2, установка на мачте, настенный монтаж с принадлежностями, 1 порт RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10

Новые изделия

Visual mGuard Secure Cloud
Два маршрутизатора мобильной связи для наружного применения

Облачный доступ к удаленному обслуживанию

Обновление mGuard Secure Cloud

MGuard Secure Cloud обеспечивает безопасный удаленный доступ к машинам и установкам. В новой версии 3.1 улучшена бэкенд-архитектура и добавлены такие функции, как China VPN+ и поддержка дополнительных маршрутизаторов и облачных клиентов.

Основные характеристики

  • Более быстрое время прохождения сигнала
  • Связь второго уровня (например, для распределения имен PROFINET)
  • Бесплатные VPN-клиенты для рабочих станций
  • Инструмент миграции с версии 2 на 3
  • 8 ГБ данных в месяц бесплатно

Преимущества для Вас

  • Повышенная безопасность благодаря использованию протоколов VPN со сквозным шифрованием
  • Глобальная доступность благодаря интеллектуальному выбору серверов и mesh-сети VPN-шлюзов
  • Перспективность благодаря интеграции связи IPv6 в инфраструктуру
  • Надежные VPN-соединения с Китаем благодаря China VPN+

Маршрутизатор мобильной связи для наружного применения

Универсальное подключение к мобильной сети по всему миру

Cellulink – это новая серия промышленных маршрутизаторов мобильной связи для подключения сетевых устройств к сети мобильной связи вне помещений. Устройства, сертифицированные по стандарту МЭК 62443-4-2, имеют встроенные антенны и могут использоваться по всему миру.

Основные характеристики

  • Интегрированные антенны
  • Глобальные модули мобильной радиосвязи
  • Кибербезопасность: МЭК 62443-4-2
  • Разнообразие классов производительности: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Корпус для outdoor-применений: IP66 / 67 / 68 и IK10
  • Монтаж на мачтах, стенах и в шкафах управления
  • Две SIM-карты и резервный оператор
  • GNSS: позиционирование и синхронизация времени

Преимущества для Вас

  • Экономия средств и места за счет интеграции антенн в корпус
  • Экономия времени за счет более быстрой установки благодаря Power over Ethernet и отсутствию необходимости монтажа антенны
  • Высокая кибербезопасность за счет сертификации в соответствии с МЭК 62443-4-1 и МЭК 62443-4-2
  • Использование в сетях 4G и 5G по всему миру
  • Удобная конфигурация и встроенные программы благодаря управлению через веб-интерфейс, REST API и управлению устройствами и обновлениями

Промышленная безопасность


Визуализация кибербезопасности с сообщением о тревоге «Система взломана»

Кибербезопасность является обязательным условием при создании надежной сети

Промышленная кибербезопасность заключается в защите промышленных систем и установок, объединенных в сеть, от атак, шпионажа, выхода из строя в результате действия вирусов, вредоносных программ и ошибок управления. Кибератаки и вредоносное ПО могут стать причиной серьезного ущерба: от потери ноу-хау, имиджа и данных, затратных простоев оборудования и расходов на дополнительную оплату труда до крупных сумм на разного рода выкупы.

Поэтому мы предлагаем защитные маршрутизаторы и промышленные межсетевые экраны, специально ориентированные на требования в сфере промышленности и обеспечивающие контролируемый обмен данными в сетях: эти решения допускают только желательный обмен данными и пресекают все попытки несанкционированного доступа. Это позволяет повысить готовность установки.

Безопасное дистанционное обслуживание


 Промышленная удаленная связь с планшетом

Удаленный доступ к машинам из любой точки мира

Для дистанционного обслуживания находящихся на удалении друг от друга промышленных установок Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент надежных и перспективных промышленных маршрутизаторов для удаленного доступа в проводных и беспроводных сетях. Эти изделия располагают современными механизмами безопасности, такими как VPN, шифрование IPsec и встроенный межсетевой экран. Решение дает вам возможность подключения к машинам и установкам в любом месте и в любое время, что делает их техническое и сервисное обслуживание значительно быстрее и эффективнее.

Направленная антенна

Подходящие антенны для любых систем

Подходящие принадлежности для маршрутизаторов мобильной связи

Для надежной работы ваших маршрутизаторов мобильной связи компания Phoenix Contact предлагает подходящие антенны мобильной связи и антенные кабели. В зависимости от места эксплуатации вы можете выбрать всенаправленные антенны для установки на шкаф управления, на стену/мачту или для непосредственного монтажа на устройстве. В ассортимент принадлежностей также входят подходящие устройства защиты от перенапряжений.

Подробнее о выборе подходящих антенн и их правильной установке см. наш флайер «10 правил для антенн».