Измерительные преобразователи перем. тока

Для синусоидального и несинусоидального переменного тока

Для синусоидального и несинусоидального переменного тока

Преобразователи переменного тока позволяют измерять даже несинусоидальный ток, преобразуя его в нормированный аналоговый сигнал.

Вернуться к Устройства измерения тока и напряжения

Категории

Искать в Измерительные преобразователи перем. тока

Показать все продукты в этой категории

Измерительные преобразователи тока MCR надежно измеряют переменные токи в вашей установке. Для согласования сигналов предлагаются две серии изделий: регулируемые преобразователи с изменяемой концепцией питания или с открывающимся поясом Роговского, отличающиеся простотой монтажа.

Преимущества для вас

  • Регулируемые измерительные преобразователи перем. тока до 12 A с гибкими возможностями питания точно измеряют синусоидальные перем. токи
  • Удобство монтажа или дооборудования даже при измерении искаженных токов благодаря откидному измерительному преобразователю перем. тока до 200 A

С гибкой подачей питания – измерительные преобразователи тока до 12 A перем. тока

Измерит. преобразователь тока MACX MCR-SL-CAC-…  

Измерительный преобразователь переменного тока MACX-MCR-SL-CAC-...

Активные измерительные преобразователи тока Phoenix Contact преобразуют синусоидальные переменные токи до 12 A.

Преимущества для вас:

  • Надежная защита от помех благодаря гальванической развязке 3 цепей
  • Применение по всему миру благодаря встроенному широкодиапазонному блоку питания
  • Гибкие возможности питания и шунтирования напряжения при помощи соединителей для несущей рейки
  • Удобная настройка входа и выхода при помощи DIP-переключателей на передней панели
  • Быстрая диагностика режима работы при помощи статусных светодиодов
  • Подходит для использования во взрывоопасных зонах благодаря допуску ATEX для взрывоопасной зоны 2

 

С открывающимся поясом Роговского – измерительный преобразователь перем. тока до 200 A

Преобразователь переменного тока MCR-SL-S-…  

Преобразователь переменного тока MCR-SL-S...

Измерительные преобразователи перем. тока измеряют синусоидальные и несинусоидальные переменные токи от 30 Гц до 6 кГц, до 200 А. Открывающийся пояс Роговского может обхватывать кабели до 18,5 мм.

Преимущества для вас:

  • Монтаж и дооборудование без остановки при помощи открывающегося пояса Роговского
  • Регистрация и искаженных переменных токов благодаря измерению эффективного значения (TRMS)
  • Измерение тока без потерь, без параллельных цепей при помощи пояса Роговского
  • Настраиваемые диапазоны измерения - простой выбор при помощи ползункового переключателя
  • Быстрый и гибкий монтаж благодаря различным возможностям установки
  • Простота расключения при помощи вставных соединительных клемм COMBICON
  • Идеальны для децентрализованных приложений в плоских распределительных коробках благодаря компактным размерам

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Энергоизмерительные устройства EMpro

Самый короткий путь к измерению энергетических показателей.