Измерительные трансформаторы переменного тока и перем./пост. тока

Измерительные трансформаторы переменного тока и перем./пост. тока

Найти подходящий измерительный преобразователь тока для регистрации постоянного, переменного и искаженного токов можно здесь: В ассортименте представлены варианты для различных диапазонов измерений: от минимального тока, начиная с 0 мА ... 100 мА, до более сильных токов 600 А. Для быстрой модернизации дополнительных точек измерения в существующих приложениях используйте варианты со съемным датчиком Роговского.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1136504
ECM-UC-10A-UI - Измерительный преобразователь тока
ECM-UC-10A-UI - Измерительный преобразователь тока
1136504

Измерительные преобразователи тока для измерения постоянного, переменного и искаженного токов. Конфигурация через интерфейс USB-C через веб-сервер (без 24 B DC). 4 диапазона измерения тока: 0 A ... 0,1 A до 0 A ... 12,5 A. Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2810625
MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP - Измерительный преобразователь тока
MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP - Измерительный преобразователь тока
2810625

Измерительный преобразователь для сигналов переменного тока 1 и 5 A, выходной сигнал 0...20 мА или 4...20 мА, конфигурируется с помощью DIP-переключателя со светодиодным индикатором рабочего состояния

Go to Product Detail Page for item 2810612
MACX MCR-SL-CAC- 5-I - Измерительный преобразователь тока
MACX MCR-SL-CAC- 5-I - Измерительный преобразователь тока
2810612

Измерительный преобразователь для сигналов переменного тока 1 и 5 A, выходной сигнал 0...20 мА или 4...20 мА, конфигурируется с помощью DIP-переключателя со светодиодным индикатором рабочего состояния

Go to Product Detail Page for item 2813486
MCR-SL-S-100-I-LP - Измерительный преобразователь тока
MCR-SL-S-100-I-LP - Измерительный преобразователь тока
2813486

Измерительный преобразователь сигнала тока MCR, для измерения синусоидального и несинусоидального переменного тока, входной ток 0...100 А, выход 4...20 мА с питанием от сигнальной цепи

NEW
Go to Product Detail Page for item 1136513
ECM-UC-100A-UI - Измерительный преобразователь тока
ECM-UC-100A-UI - Измерительный преобразователь тока
1136513

Измерительные преобразователи тока для измерения постоянного, переменного и искаженного токов. Конфигурация через интерфейс USB-C через веб-сервер (без 24 B DC). Диапазоны измерения тока: 0 A ... 125 A. Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in

NEW
Go to Product Detail Page for item 1191969
ECM-UC-10A-MRTU - Измерительный преобразователь тока
ECM-UC-10A-MRTU - Измерительный преобразователь тока
1191969

Измерительные преобразователи тока для измерения постоянного, переменного и искаженного токов. Конфигурация через интерфейс USB-C через веб-сервер (без 24 B DC). 4 диапазона измерения тока: 0 A ... 0,1 A до 0 A ... 12,5 A. Конфигурация интерфейса Modbus/RTU (RS-485), Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in

NEW
Go to Product Detail Page for item 1191986
ECM-UC-100A-MRTU - Измерительный преобразователь тока
ECM-UC-100A-MRTU - Измерительный преобразователь тока
1191986

Измерительные преобразователи тока для измерения постоянного, переменного и искаженного токов. Конфигурация через интерфейс USB-C через веб-сервер (без 24 B DC). Диапазоны измерения тока: 0 A ... 125 A. Конфигурация интерфейса Modbus/RTU (RS-485), Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in

Преимущества для Вас

  • Используйте систему управления через веб-интерфейс для интуитивно понятной настройки конфигурации и измерительные преобразователи тока ECM для точных измерений в диапазонах от 0 - 100 мА до 0 - 100 A
  • Измерение более высоких токов с любой формой кривой благодаря универсальному измерительному преобразователю переменного/постоянного тока до 600 A
  • Удобство монтажа или дооборудования при измерении искаженных токов благодаря откидному измерительному преобразователю переменного тока до 200 А
  • Регулируемые измерительные преобразователи переменного тока до 12 A имеют гибкие возможности питания и производят точное измерение синусоидального переменного тока

Новые изделия

Измерительный преобразователь тока ECM-UC с управлением через веб-интерфейс на монтажной рейке

Измерительный преобразователь тока с управлением через веб-интерфейс

Интуитивно понятная настройка конфигурации и точные измерения

Измерительные преобразователи тока ECM-UC экономят время благодаря интуитивно понятной настройке устройств при помощи системы управления через веб-интерфейс. Изделия измеряют переменный, постоянный и искаженный ток от 0 до 100 мА до от 0 до 100 А с точностью <0,5 %.

Основные характеристики

  • Измерение переменного, постоянного и искаженного тока
  • Диапазоны измерений: от 0 до 100 мА до от 0 до 125 A, макс.
  • Точность измерения: <0,5 %
  • Выходные сигналы: аналоговые / цифровые
  • Связь: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Макс. рабочая высота над уровнем моря: <4 000 м
  • Температура окружающей среды: от -40 до 60 °C
  • Рабочее напряжение: от 9,6 до 30 В DC

Преимущества для Вас

  • Интуитивно понятная конфигурация и визуализация данных измерений с помощью пользовательского WBM
  • Простое подключение к ПК через стандартный кабель USB-C без дополнительного питания 24 В
  • Высокая точность измерения <0,5 % в диапазонах измерений от 0 до 100 мА до от 0 до 100 A
  • Цифровая обработка данных измерений с вариантами Modbus/RTU и Modbus/TCP
  • Надежность даже при температуре до -40 °C и высоте установки до 4 000 м

Измерительный преобразователь тока с управлением через веб-интерфейс


Измерительный преобразователь тока до 100 A AC/DC и для искаженного тока При помощи интерфейса USB-C и системы управления через веб-интерфейс

Интуитивно понятная конфигурация устройства при помощи системы управления через веб-интерфейс (WBM) позволяет измерительным преобразователям тока новой серии ECM-UC значительно экономить время. Просто подключите устройство к PC при помощи стандартного кабеля USB-C. Откройте WBM в браузере для выполнения настроек. Внешнее питание 24 В не требуется.
Изделия обеспечивают высокую точность измерения < 0,5 % во всех диапазонах измерений от 0 до 100 мА до от 0 до 100 А.
Варианты Modbus предлагают возможность дополнительной цифровой обработки данных измерений. Измерительные преобразователи тока ECM-UC гарантируют надежность даже при экстремально низкой температуре и большой высоте установки.

Управление через веб-интерфейс для измерительных преобразователей тока ECM

Интуитивно понятная настройка конфигурации при помощи системы управления через веб-интерфейс Удобная навигация по меню

Воспользуйтесь удобством настройки устройств при помощи интерфейса USB-C и системы управления через веб-интерфейс (WBM), которая открывается в браузере. Это избавит Вас от необходимости загружать громоздкое программное обеспечение.
Интуитивно понятная навигация по меню облегчает выполнение настроек устройства. Кроме того, онлайн-данные измерений токов, например, компоненты переменного и постоянного тока, можно увидеть одновременно в разных окнах. Чтобы быстро ввести в эксплуатацию несколько измерительных преобразователей с аналогичной конфигурацией, можно сохранить настройки устройства в формате JSON. Затем импортируйте этот файл в другие устройства.

Подробно о дополнительных преимуществах Измерительный преобразователь тока с интерфейсом USB-C и системой управления через веб-интерфейс

Измерительный преобразователь тока с интерфейсом USB-C и кабелем USB-C
Измерительный преобразователь тока ECM с цифровыми интерфейсами
Измерительный преобразователь тока с точностью измерения <0,5&nbsp;%
Измерительные преобразователи тока ECM с пиктограммой для температуры от -40 до +60 °C и высоты использования до 4 000 м
Измерительный преобразователь тока с интерфейсом USB-C и кабелем USB-C

Соединение между измерительным преобразователем тока и PC легко устанавливается с помощью стандартного кабеля USB-C. Специальные принадлежности не требуются.
В процессе настройки передача данных и питание устройства осуществляются через кабель USB-C. Поэтому для работы измерительного преобразователя тока не требуется внешний источник 24 B DC. Это избавит Вас от необходимости тратить время на подключение и отключение электрических кабелей - для каждого отдельного устройства.

Измерительный преобразователь тока ECM с цифровыми интерфейсами

Серия измерительных преобразователей тока ECM-UC включает не только устройства с классическими аналоговыми выходными сигналами, но и варианты с цифровыми интерфейсами: Modbus/RTU и Modbus/TCP, проверенные решения для связи между промышленными устройствами при помощи интерфейса RS-485 или RJ45.
Просто обратитесь к измерительным преобразователям тока по IP-адресу в сети, например, для изменения конфигурации или получения данных измерений. Для последующего анализа данные измерений можно импортировать в файлы CSV.

Измерительный преобразователь тока с точностью измерения <0,5&nbsp;%

Измерительные преобразователи тока ECM-UC преобразуют постоянные, переменные и искаженные токи со стороны выхода в аналоговые сигналы. Варианты Modbus выводят параметры тока через цифровые интерфейсы. Измерение токов работает по принципу измерения истинного среднеквадратического значения.
С целью оптимального измерения переменного тока измерительные преобразователи тока ECM-UC работают в четырех различных диапазонах измерения частоты от 10 до 100 Гц и до от 10 до 1 000 Гц. Устройства обеспечивают точные результаты измерений с точностью < 0,5 % во всех диапазонах измерений от 0 до 0,1 А до от 0 до 100 А. 

Измерительные преобразователи тока ECM с пиктограммой для температуры от -40 до +60 °C и высоты использования до 4 000 м

Измерительные преобразователи тока ECM-UC обладают расширенным диапазоном температуры от -40 до +60 °C и поэтому могут использоваться в экстремально холодных климатических условиях.
Благодаря значительно увеличенным воздушным зазорам и путям утечки устройства надежно работают на экстремальной высоте до 4 000 метров.
Диапазон напряжения питания от 9,6 до 30 B DC обеспечивает стабильную работу в нестабильных сетях.

Другие измерительные преобразователи тока


Измерительный преобразователь тока для постоянного, переменного и искаженного тока

Измерительный преобразователь тока до 600 A AC/DC и для искаженного тока

Измерительные преобразователи тока MCR AC/DC измеряют постоянные и переменные токи любой формы, а также искаженные токи и преобразуют их в аналоговый стандартный сигнал. В портфеле представлены различные диапазоны измерений для токов до 600 А.

Преимущества для Вас:

  • Также для децентрализованного использования благодаря компактным размерам
  • Установка на монтажную рейку или монтажную панель
  • Простая кабельная разводка с помощью штекерных соединительных клемм
  • Для изолированных проводников диаметром до 32 мм
Измерительный преобразователь тока для переменных токов

Измерительный преобразователь тока до 200 A AC и для искаженного тока

Наши измерительные преобразователи тока MCR AC измеряют переменные токи до 200 А и преобразуют их в аналоговый стандартный сигнал. Навесной датчик Роговского идеально подходит для простой установки и модернизации.

Преимущества для Вас:

  • Бесперебойная установка благодаря навесному датчику
  • Измерение тока без параллельных цепей при помощи датчика Роговского
  • Простая кабельная разводка благодаря штекерным соединительным клеммам
  • Может устанавливаться на монтажную рейку или на монтажную панель
Измерительный преобразователь тока для синусоидальных переменных токов

Измерительный преобразователь тока до 12 A AC

Измерительные преобразователи переменного тока серии изделий MACX MCR также измеряют синусоидальные переменные токи до 12 А и преобразуют их в аналоговый стандартный сигнал. Изделия являются регулируемыми и предлагают различную концепцию питания.

Преимущества для Вас:

  • Настройка входного и выходного сигнала с помощью DIP-переключателя
  • Варианты с широким диапазоном напряжений питания для применения по всему миру
  • Шунтирование напряжения шинными соединителями для установки на монтажную рейку (24 В)
  • Диагностика рабочего состояния по переднему светодиоду
  • Защита от помех за счет гальванической развязки 3 цепей
Реле тока

Реле тока

Реле тока преобразует синусоидальные переменные токи 50 Гц/60 Гц в двоичные коммутационные сигналы. Определение тока производится индуктивно по проходящему через модуль проводу. Грубая настройка порога переключения производится посредством внутренних DIP-переключателей, тонкая настройка посредством расположенного на лицевой панели потенциометра. На стороне выхода имеется высококачественное реле с переключающим контактом, имеющим золотое покрытие. Реле может работать на выбор в рабочем режиме или режиме установившегося тока.

Преимущества для Вас:

  • Регулируемый гистерезис переключения
  • Выход переключающих контактов реле
  • Развязка 3 цепей
  • Регулируемые характеристики рабочего тока и режим установившегося тока
  • Точка переключения в диапазоне измерений от 0 до 16 A переменного тока выбирается произвольно
Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг