Соединение между измерительным преобразователем тока и PC легко устанавливается с помощью стандартного кабеля USB-C. Специальные принадлежности не требуются.
В процессе настройки передача данных и питание устройства осуществляются через кабель USB-C. Поэтому для работы измерительного преобразователя тока не требуется внешний источник 24 B DC. Это избавит Вас от необходимости тратить время на подключение и отключение электрических кабелей - для каждого отдельного устройства.
Измерительные преобразователи тока для измерения постоянного, переменного и искаженного токов. Конфигурация через интерфейс USB-C через веб-сервер (без 24 B DC). 4 диапазона измерения тока: 0 A ... 0,1 A до 0 A ... 12,5 A. Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in