Параметры
Монтажные перемычки для соединения трех молниезащитных разрядников FLASHTRAB SEC HYBRID с искровым промежутком N/PE в схему 3+1 для систем TN-S/TT. Шаг подключения 17,5 мм, 1-фазный, 8-полюсный, сечение 35 мм² в прочном пластмассовом корпусе для необходимой защиты от прикосновения при использовании в качестве моста нейтрального провода.
Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 2-полюсные
Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 3-полюсные
Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 4-полюсные
Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 5-полюсные
Монтажная перемычка для модулей с сеткой подключения 17,5 мм, 1-фазная, 6 контактов, сечение 35 мм2 и установленными торцевыми крышками
Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 6-полюсные
Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 7 шагов с последовательностью контактов 1-0-3-0-5-0-7
Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 7-полюсные, цвет: синий
Монтажная перемычка для модулей с сеткой подключения 17,5 мм, 1-фазная, 8 контактов, сечение 35 мм² и установленными торцевыми крышками
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в