Уже почти 100 лет мы являемся надежным партнером для наших клиентов из железнодорожной промышленности. Нашим первым коммерческим продуктом еще в 1923 году стала арматура контактной сети. В будущем мы продолжим активно предлагать интеллектуальные решения для железнодорожной отрасли, направленные на безопасность эксплуатации и цифровизацию инфраструктуры.
Наш Центр компетенции по железнодорожным перевозкам
Опыт применения изделий Phoenix Contact на реальных железнодорожных объектах
Центр железнодорожной компетенции был создан на производственной площадке Phoenix Contact, чтобы продемонстрировать наши изделия, предназначенные для железнодорожного транспорта, в реальных условиях применения. Сюда входят полевые элементы железнодорожной инфраструктуры, такие как сигнал, привод переключателя и датчик колеса. Задачи управления моделируются в распределительном щите, чтобы они могли на собственном опыте убедиться в их выполнении. Здесь Вы можете узнать, как самостоятельно использовать продукцию Phoenix Contact, и обсудить проблемы железнодорожной промышленности с нашими специалистами. Если Вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Руководство EN 45545 – Противопожарная защита для рельсового транспорта
Правильное применение норм и стандартов является основой для бесперебойной работы железной дороги. Одним из важных стандартов является EN 45545, который регулирует противопожарную защиту в рельсовом транспорте. Для того чтобы сделать этот стандарт, относящийся к железнодорожному транспорту, более понятным, мы создали это руководство с акцентом на «Электротехническое оборудование». Здесь Вы узнаете справочную информацию о стандартах EN 45545, EN 45545-2 и их требованиях к электрическим компонентам. Получите важную информацию для проверки и оценки противопожарной защиты.
Scheidt & Bachmann использует CLIXTRAB для защиты от перенапряжений в технике управления и безопасности
Пересмотренная директива DB 819.0808 предъявляет высокие требования к концепциям защиты от перенапряжений в электронике и цифровых постах централизации. Производитель систем сигнализации Scheidt & Bachmann использует для этих целей защиту от перенапряжений CLIXTRAB от Phoenix Contact.
Мы решили использовать технологию прямого подсоединения Push-in от Phoenix Contact, чтобы не терять время при многочисленных процессах подключения и отключения, проводимых во время тестирования и моделирования.
Voestalpine делает ставку на клеммные блоки Push-in
Время и обработка сыграли большую роль в выборе продукта. Узнайте больше о задачах, которые пришлось решать компании Voestalpine Signaling, и о причинах сотрудничества с Phoenix Contact.
Напряжение влияния
Базовые знания по железнодорожной технике
В этом видео мы хотели бы познакомить Вас с основами железнодорожной техники. Узнайте больше о расчете напряжения помех, наводимого в кабелях, проложенных рядом с трассой. Это позволит Вам оценить последствия для Вашего приложения и разработать меры для безопасной и надежной работы на железной дороге.