Защита от перенапряжений оборудования на железнодорожных переездах и постах централизации Две компании Scheidt & Bachmann и Phoenix Contact сотрудничают уже много лет. Компания Scheidt & Bachmann интегрировала серию изделий CLIXTRAB в новое поколение оборудования на железнодорожных переездах.

Защита от перенапряжений для железнодорожной инфраструктуры
Техническая статья
Надежное выполнение требований по защите от перенапряжений в соответствии с директивой DB 819.0808

Прочитайте нашу техническую статью из журнала SIGNAL+DRAHT, чтобы узнать, как компания Scheidt & Bachmann использует CLIXTRAB в цифровых постах централизации и оборудовании на железнодорожных переезда:

Скачать техническую статью
Человек нажимает на кнопку PDF
Логотип компании Scheidt & Bachmann

Профиль партнера Scheidt & Bachmann

  • Имея более чем 150-летний опыт работы в области железнодорожной сигнализации, компания является одним из самых успешных производителей в этой области
  • Немецкое семейное предприятие в пятом поколении
  • 3 300 сотрудников, 25 дочерних компаний и партнеров в более чем 50 странах мира
Влияние напряжения на электрифицированных линиях из-за обратных токов привода в рельсах

Напряжение помех предъявляет особые требования к защите от перенапряжений системы LST

Требование

Продолжающаяся цифровая трансформация не останавливается на технологиях управления и безопасности (LST) и в ближайшие годы выйдет на новый уровень. В эпоху транспортной революции, направленной на создание климатически безопасного, эффективного и ресурсосберегающего будущего, современные электронные и цифровые системы LST необходимы как никогда.

Пересмотренная директива DB RIL 819.0808 устанавливает особые требования к концепциям защиты от перенапряжения в электронных и цифровых постах централизации.

Разделительный механизм CLIXTRAB

Знакомство со схемой VF в CLIXTRAB

Наше решение Защита от перенапряжений с помощью клеммных блоков для максимальной готовности системы LST

Даже при увеличении частоты и силы гроз системы железнодорожной инфраструктуры должны работать надежно. ​

Использование модулей защиты от перенапряжений, не требующих обслуживания и находящихся под централизованным контролем, является важным компонентом для обеспечения максимальной готовности системы. ​

Компания Scheidt & Bachmann использует для этих целей устройства защиты от импульсных перенапряжений CLIXTRAB от Phoenix Contact. Как на оборудовании железнодорожных переездов BUES 2000, так и электронных постах централизации ZSB 2000 они подключаются напрямую к клеммным блокам в кабельной оконечной стойке (KAG). Эта концепция соответствует директиве DB 819.0808 и в то же время предлагает чрезвычайно компактное решение.

Молниезащита и защита от перенапряжений для железнодорожной инфраструктуры

Молниезащита и защита от перенапряжений для железнодорожной инфраструктуры

Дополнительная информация о подходящих продуктах: