Контроль фотогальванических цепей для мониторинга ваших ФГ-установок

Контроль фотогальванических цепей

Измерение ФГ-цепей в процессе мониторинга ФГ-установок является ключевым фактором повышения их эффективности. Контроль неисправностей и целенаправленное принятие необходимых мер: система контроля ФГ-цепей SOLARCHECK поставляет надежную информацию о производительности фотогальванической установки. Система даст вам возможность напрямую реагировать на потерю мощности отдельных цепей, вызванную, к примеру, повреждением панелей или неисправностями контактов и кабельной разводки.

Go to Product Detail Page for item 2903241
SCK-M-I-8S-20A - Модуль контроля ФГ-цепи
SCK-M-I-8S-20A - Модуль контроля ФГ-цепи
2903241

Измерительный модуль SCK для контроля процессов на фотогальванических установках, 8 модулей измерения тока до 20 A, 1 цифровой вход, интерфейс для коммуникационного модуля SCK, интерфейс для подключения модуля измерения напряжения

Go to Product Detail Page for item 1084349
SCK-M-I-8S-20A-10PCS - Модуль контроля ФГ-цепи
SCK-M-I-8S-20A-10PCS - Модуль контроля ФГ-цепи
1084349

Измерительный модуль SCK для контроля процессов на фотогальванических установках, 8 модулей измерения тока до 20 A, 1 цифровой вход, интерфейс для коммуникационного модуля SCK, интерфейс для подключения модуля измерения напряжения

Преимущества для Вас

  • Сокращение расходов и затрат на разводку за счет отсутствия необходимости в использовании дополнительного блока питания в соединительной коробке устройства
  • Гибкость при проектировании коробок цепей благодаря 4- и 8-канальным вариантам
  • Экономное использование пространства для монтажа за счет компактной конструкции
  • Простая интеграция в системы контроля благодаря передаче данных через Modbus/RTU
  • Контроль контактов дистанционной сигнализации при помощи дополнительного цифрового входа

Обзор продукта Система контроля ФГ-цепей SOLARCHECK

Система контроля ФГ-цепей SOLARCHECK
Модуль измерения напряжения SOLARCHECK
Контроль фотогальванических цепей SOLARCHECK
Модуль измерения напряжения SOLARCHECK
Система контроля ФГ-цепей SOLARCHECK

Модульная система SOLARCHECK для контроля ФГ-цепей состоит из различных устройств для измерения тока и напряжения и соответствующего коммуникационного модуля.

Модуль измерения напряжения SOLARCHECK

Коммуникационный модуль собирает значения от измерительных модулей и передает их в центральную систему управления. Одновременно он питает измерительные модули в поле. Коммуникационный модуль легко интегрируется в существующую сеть в качестве участника Modbus/RTU.

  • для подсоединения и сбора измеренных данных от макс. восьми измерительных модулей
  • Подготовка данных для дальнейшей передачи вышестоящим устройствам управления
  • Подача питания на подключенные измерительные модули

Контроль фотогальванических цепей SOLARCHECK

Измерительный модуль тока толщиной всего 22,5 мм бесконтактно при помощи датчиков Холла определяет параметры Вашей фотогальванической установки и передает их коммуникационному модулю. В наличии 4- и 8-канальные варианты.

  • 8-/4-канальное измерение тока до 20 A DC
  • Обнаружение обратного тока до -1 A
  • Цифровой вход для мониторинга, например, контактов дистанционной сигнализации модулей защиты от перенапряжений
  • Подача питания через коммуникационный модуль

Модуль измерения напряжения SOLARCHECK

Токоизмерительный модуль регистрирует постоянное напряжение до 1 500 В. Он подходит для проведения измерений как в заземленных так и в изолированных ФГ-системах. Устройство измерения напряжения можно использовать вне системы контроля как простое аналоговое устройство.

  • Измерение напряжения до 1 500 B DC в фотогальванических системах с любым типом заземления
  • Подключение и питание через предусмотренный для этого аналоговый вход 8-канального модуля измерения тока SOLARCHECK
  • Вывод значения измерения напряжения в виде аналогового сигнала
  • Может опционально быть выделен из комплекса Solarcheck и использоваться отдельно

Соединительная коробка генератора 20 цепей 1 500 B DC с контролем цепи

Контроль ФГ-цепей с помощью SOLARCHECK – это просто

Силовые кабели можно легко и быстро проложить через отверстия в измерительном модуле. 2-проводной кабель связи служит также для источника питания измерительного модуля. Таким образом один коммуникационный модуль обеспечивает питанием до 16 измерительных модулей – без дополнительного источника питания. Измерительный модуль шириной всего 22,5 мм связывает проводники на минимальном пространстве. Это экономит место в электрошкафу. Для оптимального согласования системы с конкретным приложением можно комбинировать 4- и 8-канальные модули измерения тока.

Пример применения: Контроль фотогальванических цепей

Измерительное оборудование позволяет одновременно измерять до 64 постоянных токов и до восьми постоянных напряжений. С одним коммуникационным модулем могут работать 16 измерительных модулей. При этом двухпроводной кабель передачи данных одновременно служит в качестве энергоснабжения измерительного модуля. Это означает, что для такого расширения требуется только центральный источник питания на коммуникационном модуле.

Автоматизация и визуализация
Используйте непрерывный сбор производственных данных и управление ими. Это позволит повысить эффективность и производительность фотогальванической установки. Средства автоматизации и визуализации от Phoenix Contact позволяют объединить полевые установки в единую сеть по всему миру. Это позволяет постоянно регистрировать и анализировать данные. Открытая регистровая структура системы SOLARCHECK обеспечивает простую и быструю интеграцию в индивидуальную среду программного обеспечения.

Графическое представление топологии системы для мониторинга ФГ-цепей

Коммуникационный модуль собирает результаты измерений, выполняемых модулями измерения тока, и передает их устройству управления более высокого уровня при помощи RS-485 (Modbus).

  • При помощи всего одного модуля измерения тока можно контролировать до восьми или четырех токовых цепей.
  • К коммуникационному модулю можно подсоединять до восьми модулей измерения тока любого типа.
  • 2-проводной кабель передачи данных одновременно служит для питания измерительного модуля. Поэтому вам не нужно дополнительно подавать питание на полевые устройства.
  • Модуль измерения напряжения подсоединяется к предусмотренному для этого аналоговому входу 8-канального модуля измерения тока и питается через него.
  • Все результаты измерений можно считать через открытый реестр коммуникационного модуля.
Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг