Программное обеспечение для энергомониторинга на экране и энергоизмерительные приборы EMpro

Энергетический мониторинг

Эффективный мониторинг энергопотребления – основа правильного управления энергопотреблением в соответствии с ISO 50001. Воспользуйтесь оптимальным взаимодействием и удобством использования нашего ассортимента для мониторинга энергии. Наши энергоизмерительные приборы, энергоизмерительные счетчики, трансформаторы тока и измерительные преобразователи охватывают все области применения сбора энергетических данных. Перспективные коммуникационные решения и программное обеспечение помогут Вам интегрировать, визуализировать и анализировать Ваши энергетические данные.

Преимущества для Вас

  • Всего три шага до измерения энергии с помощью интуитивно настраиваемых энергоизмерительных приборов
  • Выставление счетов за электроэнергию по конкретным центрам затрат с использованием энергоизмерительных счетчиков для выставления счетов
  • Смысловая визуализация и анализ данных об энергопотреблении с помощью программного обеспечения для управления энергопотреблением
  • Широкий ассортимент трансформаторов тока для первоначальной установки или простой модернизации
  • Большой выбор измерительных преобразователей позволяет удовлетворить широкий спектр требований к технике измерения тока и напряжения

Изделия и услуги для интеллектуального управления энергопотреблением будущего


Энергоэффективность — залог экономического успеха. Поэтому система управления энергопотреблением должна быть простой в реализации. Наши инновационные и согласованные между собой сенсорные и измерительные продукты позволяют снизить объем работ при измерении энергетических параметров. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут Вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Лотте Элерс, Директор Power Monitoring
Лотте Элерс
Изделия для измерения энергии и тока

Интеллектуальный мониторинг энергопотребления с помощью наших изделий для систем измерения энергии и тока

Откройте для себя наш обширный портфель средств мониторинга энергии для управления энергопотреблением с прицелом на будущее


Ядро нашего ассортимента для мониторинга энергопотребления составляют счётчики электроэнергии. Создавайте систему энергетического менеджмента будущего при помощи счётчиков электроэнергии EMpro:
Подключайте данные о потреблении энергии к локальной сети в любом браузере при помощи встроенного интерфейса REST. Или подключайтесь с помощью EMpro напрямую к облаку. Обращайтесь из любого места к данным своих измерений и приборов, а также используйте дополнительные интеллектуальные сервисы в Интернете вещей.

Энергоизмерительные приборы EMpro и энергоизмерительные счетчики EMpro для выставления счетов на монтажной рейке

Устройства измерения энергии и мощности

Наш ассортимент изделий для измерения энергии и мощности позволяет замерять любые электрические переменные, которые используются в системах мониторинга электроэнергии для выполнения комплексных задач измерения, простого расчета потребления на разных участках, а также контроля мощности фотогальванической установки.

  • Энергоизмерительный счетчик переменного тока для расчетов
  • Энергоизмерительный счетчик постоянного тока для расчетов
  • Многофункциональные энергоизмерительные приборы
  • Энергоизмерительные приборы с поддержкой IoT и дополнительными интеллектуальными сервисами на Proficloud.io

Наша система контроля ФГ-цепей SOLARCHECK специально разработана для мониторинга токов и напряжений в фотогальванических установках.

Energy Management Service - On-Premises на мониторе и энергоизмерительные приборы EMpro

Программное обеспечение для управления энергопотреблением

Откройте для себя потенциальную экономию и повысьте энергоэффективность с помощью наших услуг по энергоменеджменту и мониторингу энергопотребления Energy Management Service в соответствии со стандартом ISO 50001.

Для наглядной визуализации и анализа Ваших энергетических данных предлагаются два решения:

  • Сервис управления энергией Energy Management Service - On-Premises: локальный, без зависимости от внешних серверов
  • Сервис Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: независимость от местоположения, на базе Proficloud.io
Вставной трансформатор тока рядом с катушкой Роговского

Трансформатор тока

Для первого монтажа или быстрого и простого дооборудования: наши трансформаторы тока обеспечивают широкий спектр возможностей преобразования переменных токов до 4 000 A переменного тока во вторичные токи более низкого напряжения:

  • Штекерные, трубчато-стержневые и многовитковые трансформаторы тока
  • Трансформатор тока для модернизации на основе катушки Роговского
  • Разъемный трансформатор тока для дооснащения
Измерительные преобразователи тока и напряжения

Устройства измерения тока и напряжения

Подберите измерительный преобразователь для разнообразных требований в области измерения тока и напряжения:

  • Измерительный преобразователь тока до 100 A AC/DC с WBM и для искаженного тока
  • Измерительный преобразователь тока до 600 A AC/DC и для искаженного тока
  • Измерительный преобразователь тока до 200 A AC и для искаженного тока
  • Измерительный преобразователь тока до 120 A AC
  • Реле тока
  • Измерительный преобразователь напряжения переменного тока для переменных напряжений до 550 В AC
  • Измерительный преобразователь напряжения постоянного тока для постоянных напряжений до 550 В DC
  • Измерительный преобразователь напряжения постоянного тока для постоянных напряжений до 1 500 В DC
Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг