Custodie per l'elettronica della serie UM-PRO

Custodie per lelettronica della serie UM-PRO

Rapidità, compattezza e resistenza al calore

Adatto anche per temperature superiori fino a 100°: custodie per l'elettronica della serie UM-PRO per profilati con elevata resistenza alla temperatura.

Torna a Custodie per guide DIN

Categorie

Cerca in Custodie per l'elettronica della serie UM-PRO

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La moderna elettronica industriale diventa sempre più compatta, decentralizzata e orientata ai processi. Le custodie flessibili per l'elettronica delle serie UM-PRO si distinguono per le loro caratteristiche in grado di garantire un risparmio di tempo e spazio. Le custodie possono essere utilizzate anche ad elevate temperature.

I vantaggi:

  • Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze
  • Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
  • UM-PRO in poliammide, con omologazione UL, resistente al calore fino a 100 °C
  • Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
  • Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili

Elevata resistenza al calore

Resistenza al calore  

Resistenza al calore

Potrete utilizzare i dispositivi anche in presenza di temperature elevate. Grazie al materiale poliammidico, i moduli dispongono della certificazione UL e assicurano una resistenza al calore fino a 100 °C.

Installazione rapida

Installazione estremamente rapida  

Principio Snap-Mount

Con il principio Snap-Mount è possibile incastrare le parti laterali in tutta semplicità risparmiando così sui tempi per l'installazione. Non è necessario utilizzare delle viti.

Posizionamento ottimale

Circuito stampato installato  

Circuito stampato installato

Potrete montare i circuiti stampati fino al margine della custodia, in modo tale da sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

Protezione dell'elettronica affidabile

Calotte di protezione  

Calotte protettive liberamente posizionabili

Con le custodie liberamente orientabili, la posizione della calotta potrà essere selezionata in base al dispositivo.

  • Calotte liberamente posizionabili
  • Differenti geometrie disponibili
  • Varie possibilità per l'integrazione di circuiti stampati nelle calotte grazie alle guide

Collegamento rapido dei moduli

Connettore bus trasversale  

Contatti bus trasversali

Facilitate la comunicazione del dispositivo con i connettori bus trasversali opzionali. Collegate più moduli in modo sicuro e rapido.

  • Utilizzabile con corrente fino a 8 A e 160 V

Custodie per l'elettronica di Phoenix Contact

Le caratteristiche principali delle custodie per l'elettronica sono la rapidità nell'installazione, la flessibilità e le dimensioni adatte per ogni circuito stampato. Sviluppate i dispositivi completamente in base alle vostre esigenze, scegliendo liberamente la tecnologia di connessione per circuiti stampati. La struttura aperta è l'ideale per i circuiti stampati con componenti di grandi dimensioni. L'elettronica può essere protetta da calotte opzionali. Sfruttate le varie lunghezze delle custodie, la possibilità di integrare grandi componenti elettronici grazie al design aperto e la semplicità nell'installazione dei dispositivi, senza la necessità di utensili, tramite il principio Snap-Mount. Elevata flessibilità grazie alla calotta di protezione orientabile in base alle esigenze.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemi di custodia flessibili con profilo, per componenti elettronici di grandi dimensioni.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm:path:/itit/web/main/products/subcategory_pages/DIN_rail_housings_P-01-12/bd68e76a-8f52-4221-93c4-ac6f0fe5f7a2

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi